Jednoczęściowy ogranicznik przepięć do systemów fotowoltaicznych

Ograniczniki przepięć do systemów fotowoltaicznych

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych pomaga w skróceniu okresu amortyzacji, a jednocześnie w zwiększeniu dyspozycyjności systemu fotowoltaicznego. Urządzenia zabezpieczające do systemów fotowoltaicznych różnią się od ochrony przed przepięciami do liniowych prądów stałych. Nasze portfolio ograniczników przepięć do systemów fotowoltaicznych to odpowiednie komponenty do zasilania i ochrony przewodów sygnałowych i danych.

Go to Product Detail Page for item 2907820
VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM - Ogranicznik przepięć typ 2
VAL-MS-CN 1000DC-PV/4+V-FM - Ogranicznik przepięć typ 2
2907820

Urządzenie zabezpieczające do izolowanych instalacji napięcia stałego (1000 V DC), montaż na szynie nośnej, 5-pinowy element podstawowy z zestykiem komunikacji zdalnej, 5-pinowy, wtykowy i monitorowany pod względem temperatury moduł wtyczki ochronnej z komunikatem o stanie przy każdej wtyczce, do zastosowania przy urządzeniach zabezpieczających z trzema równoległymi ciągami/układami śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT).

Korzyści

  • Optymalnie dobrana moc do systemów fotowoltaicznych do 1500 V DC
  • Jakość potwierdzona przez niezależną jednostkę w postaci dopuszczenia KEMA
  • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki odporności na zwarcie do 2000 A
  • Możliwość stosowania do 6000 m wg EN 50539-11

Nowe produkty

Pusta podstawka ogranicznika przepięć do ochrony przeciwprzepięciowej do ochrony falowników z trzema modułami śledzenia punktu MPP, zamontowany na szynie DIN
Rodzina produktów VALVETRAB Safe Protection Plus na szynie DIN

Nowy standard ochrony przed przepięciami

Element bazowy do zastosowań PV

Nowy element bazowy VAL-SPP-BE-4+V... pozwala zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej dla aplikacji PV z trzema modułami śledzenia punktu MPP. Element bazowy jest wyposażony we wtyki VAL-SPP-PV typu 1 lub 2, może być używany na wysokości do 5000 metrów i oferuje prostą i bezpieczną instalację.

Najważniejsze cechy

  • Uniwersalne zastosowanie do wysokości 5000 m
  • Niski moment dokręcenia 3 Nm
  • Zabezpieczenie przed niedostatecznym podłączeniem
  • Podwójna izolacja
  • Może być używany w aplikacjach T1 i T2
  • Układ 4+V (układ Y)

Korzyści

  • Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
  • Oszczędność miejsca w przypadku falowników z trzema modułami śledzenia punktu MPP dzięki bezpiecznemu układowi 4+V
  • Może być używany na wysokości do 5.000 m dzięki zoptymalizowanej konstrukcji z ulepszonymi odstępami izolacyjnymi powietrznymi i powierzchniowymi
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki możliwości montażu wtyków VAL-SPP-PV typu 1 i 2

Nowy standard ochrony przed przepięciami

Prosta i bezpieczna instalacja oraz obsługa

Instalacje elektryczne muszą spełniać wysokie wymagania pod względem dyspozycyjności. Dzięki ogranicznikom przepięć z rodziny produktów Safe Protection Plus, Phoenix Contact łączy pionierskie funkcje instalacji i bezpieczeństwa dla szczególnie wysokiej dyspozycyjności systemu.

Najważniejsze cechy

  • Zabezpieczenie przed niedostatecznym podłączeniem
  • Ochrona przeciwporażeniowa
  • Niski moment dokręcenia 3 Nm
  • Wzmocniona izolacja między obwodem głównym i pomocniczym
  • Bez bezpiecznika do 315 A
  • Uniwersalne zastosowanie do wysokości 5000 m
  • Duża różnorodność dla aplikacji AC i PV

Korzyści

  • Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
  • Niezawodna ochrona instalacji dzięki maksymalnej wydajności i wytrzymałości
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i bogatemu portfolio
  • Łatwe projektowanie dzięki kompleksowym danym cyfrowym i selektorom

Prosta i bezpieczna instalacja oraz obsługa Rodzina produktów Safe Protection Plus

Safe Protection Plus to nazwa nowej rodziny produktów w zakresie ochrony przed przepięciami. Nasze nowe ograniczniki przepięć oparte na warystorach VALVETRAB SPP zapewniają solidną ochronę przed przepięciami z nowatorskimi funkcjami instalacji i bezpieczeństwa.

Zaciekawiło Cię to? Zobacz animację nowych produktów i dowiedz się więcej o VALVETRAB SPP na naszej stronie.

Odgromnik VAL-SPP-T1... do systemów PV

Wtykowy odgromnik VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Wtykowy odgromnik typu 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Wtykowy odgromnik typu 1 z rodziny produktów Safe Protection Plus oferuje niezawodną ochronę dwubiegunowych, izolowanych systemów napięcia stałego o napięciu 1000 V DC. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i budowie wtykowej oferuje korzyści podczas instalacji i konserwacji. Odgromnik VAL-SPP-T1-1000DC-PV typu 1 jest dostępny zarówno w wersji z sygnalizacją zdalną, jak i bez niej.

Ogranicznik przepięć typu 2 do systemów fotowoltaicznych

Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Wtykowa ochrona przed przepięciami typu 2

Wtykowe ograniczniki przepięć typu 2 z rodziny produktów VAL-SPP z obwodem 2+V do dwubiegunowych, izolowanych systemów napięcia stałego oferują niezawodną ochronę systemu w zastosowaniach o napięciu bez obciążenia 600 V DC, 1000 V DC lub 1500 V DC. Nowe urządzenia zabezpieczające to zoptymalizowane urządzenia odłączające, zapewniające korzyści podczas instalacji i konserwacji. Ograniczniki przepięć VAL-SPP-T2-...-PV... typu 2 są dostępne zarówno w wersji z sygnalizacją zdalną, jak i bez niej.

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne wymagają specjalnych układów ochronnych. W zależności od budowy systemu i warunków uziemienia oferujemy odpowiednie urządzenia zabezpieczające, które zapewniają ochronę przed wysokimi napięciami stałymi.

Gotowe zestawy ułatwiają instalację ochrony przed przepięciami w systemie fotowoltaicznym.

Również systemy śledzące i monitorujące wymagają ochrony przed zakłóceniami i utratą danych. Chroń przewody danych oraz przewody sterujące za pomocą odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

Jednoczęściowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych

Jednoczęściowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych

Jednoczęściowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych o napięciu stringów 600/1000/1500 V DC

Jednoczęściowe odgromniki T1/T2 do dwubiegunowych, izolowanych systemów DC o napięciu 600/1000/1500 V DC mają odporność na zwarcia do 2000 A. Produkty posiadają atest KEMA i są dostępne do wyboru z bezpotencjałowym zestykiem komunikacji zdalnej lub bez zestyku. Dzięki wydłużonym stożkom wprowadzającym na połączeniach głównych i wyższym otworom na śruby zapewniono zwiększoną oporność na prądy pełzające, a instalacja jest bezpieczniejsza. Optyczny wskaźnik statusu na urządzeniu informuje o stanie urządzenia zabezpieczającego.

Jednoczęściowa ochrona przed przepięciami typu 2 do systemów fotowoltaicznych

Jednoczęściowa ochrona przed przepięciami typu 2 do systemów fotowoltaicznych

Jednoczęściowa ochrona przed przepięciami typu 2 do systemów fotowoltaicznych o napięciu stringów do 1500 V DC

Ochrona przed przepięciami typu 2 do dwubiegunowych, izolowanych systemów DC o napięciu 1500 V DC jest odporna na zwarcia do 2000 A. Dzięki wydłużonym stożkom wprowadzającym i wyższym otworom na śruby uzyskano lepszą oporność na prądy pełzające, a instalacja jest bezpieczniejsza. Dzięki opcjonalnej sygnalizacji zdalnej urządzenia zabezpieczające można zintegrować z systemami monitorowania. Wizualny wskaźnik statusu na urządzeniu informuje o stanie ochrony przed przepięciami podczas inspekcji na miejscu.

Wtykowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych

Wtykowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych

Wtykowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych

Wtykowe odgromniki T1/T2 do dwubiegunowych, izolowanych systemów DC 600 i 1000 V DC mają odporność na zwarcia do 1000 A. Produkty posiadają atest KEMA oraz dopuszczenie UL (Underwriters Laboratories). Oznacza to, że urządzenia ochronne mogą być również używane na rynku północnoamerykańskim bez dalszych testów. Dzięki mechanizmowi blokującemu na elemencie bazowym, wtyki ochronne pozostają bezpiecznie połączone z elementem bazowym nawet przy dużych siłach występujących w momencie zadziałania ogranicznika. Okienko na każdym wtyku informuje o aktualnym stanie.