VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V
-
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2
2801163
Odgromnik / ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 600 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-pinowa podstawka, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na każdym wtyku.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Urządzenie jest przewidziane do zabudowy chronionej przed dotykiem w obudowie. Należy utrzymywać odstęp co najmniej 8 mm pomiędzy aktywnymi i uziemionymi częściami z boków i w obszarze przyłączania. |
Typ produktu | Ogranicznik PV |
Rodzina produktów | VALVETRAB MS |
Klasa testu IEC | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
Typ EN | T1 / T2 |
System zasilania IEC | DC |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Odstęp do aktywnych i uziemionych części | 8 mm |
Miejsce montażu | Wnętrza |
Miejsce montażu odłącznika | Wewnętrzne |
Dostępność | Dostępne |
Konfiguracja połączenia | Konfiguracja Y |
Procedura postępowania w razie awarii SPD | OCFM (Postępowanie przy błędach rozłączania) |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Długość usuwanej izolacji | 16 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 53,4 mm |
Wysokość | 89,8 mm |
Głębokość | 65,7 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Szerokość | 3 TE |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wartość CTI materiału | 600 |
Materiał izolacyjny | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Grupa materiałów | I |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Tory ochronne | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Kierunek działania | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 25 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 15 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 2,5 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 6,25 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany Itotal (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany Itotal (10/350) µs | 7 kA |
Poziom ochrony Up | ≤ 2,6 kV |
Napięcie resztkowe Ures | ≤ 2,6 kV (przy In) |
≤ 2 kV (przy 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (dla 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (przy 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (przy 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (przy 40 kA) | |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
Układ ochronny PV | |
Konfiguracja połączenia | Konfiguracja Y |
Procedura postępowania w razie awarii SPD | OCFM (Postępowanie przy błędach rozłączania) |
Układ ochronny po stronie napięcia stałego (DC) | |
Napięcie biegu jałowego UOCSTC | ≤ 600 V DC |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 2,5 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 6,25 kJ/Ω |
probierczy prąd pioruna (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany Itotal (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany Itotal (10/350) µs | 7 kA |
rezystancja izolacji Riso | > 5 GΩ (przy 500 V DC) |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 15 kA |
znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
Długotrwały prąd roboczy ICPV | < 20 µA |
Najwyższe napięcie trwałe UCPV | 720 V DC |
Odporność na zwarcie I SCPV | 2000 A |
Napięcie resztkowe Ures | ≤ 2,6 kV (przy In) |
≤ 2 kV (przy 5 kA) | |
≤ 2,3 kV (dla 10 kA) | |
≤ 2,8 kV (przy 20 kA) | |
≤ 3,1 kV (przy 30 kA) | |
≤ 3,6 kV (przy 40 kA) | |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
Poziom ochrony Up | ≤ 2,6 kV |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 25 mVA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Wstrząsy (eksploatacja) | 60g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Drgania (praca) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Specyfikacje UL | |
Maks. napięcie trwałe MCOV | 800 V DC |
Obciążalność zwarciowa (SCCR) | 50 kA |
Ochrona napięcia znamionowego VPR | 2 kV |
Znamionowy prąd odprowadzany In | 20 kA |
Tory ochronne | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Napięcie znamionowe | 800 V DC |
System rozdziału energii | DC PV |
Typ SPD | 1 |
Parametry przyłączeniowe UL | |
Moment dokręcania | 30 lbf-in. |
Przekrój przewodu AWG | 14 ... 2 |
Normy/przepisy | EN 61643-31 |
Wskazówka | 2019 |
Normy/przepisy | IEC 61643-31 |
Wskazówka | 2018 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2801163 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1152 |
Klucz produktu | CL1152 |
Strona katalogu | Strona 50 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356714303 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 361,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 365,4 g |
Numer taryfy celnej | 85363030 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27130802 |
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
ATP-QTTCB - Płytka dzieląca 3206238
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 1/2 2801165
Korzyści
Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław