Ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 1500 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-pinowa podstawka, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, wskaźnik stanu na każdym wtyku.
Ograniczniki przepięć do systemów fotowoltaicznych
Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych pomaga w skróceniu okresu amortyzacji, a jednocześnie w zwiększeniu dyspozycyjności systemu fotowoltaicznego. Urządzenia zabezpieczające do systemów fotowoltaicznych różnią się od ochrony przed przepięciami do liniowych prądów stałych. Nasze portfolio ograniczników przepięć do systemów fotowoltaicznych to odpowiednie komponenty do zasilania i ochrony przewodów sygnałowych i danych.
Ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 600 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-pinowa podstawka z zestykiem sygnalizacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, wskaźnik stanu na każdym wtyku.
Odgromnik / ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 600 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-pinowa podstawka z zestykiem komunikacji zdalnej, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na każdym wtyku.
Zintegrowany z płytą główną ogranicznik przepięć zgodnie z typem 2/klasa II do ochrony MPPT pojedynczych oraz kilku obwodów
Korzyści
- Optymalnie dobrana moc do systemów fotowoltaicznych do 1500 V DC
- Jakość potwierdzona przez niezależną jednostkę w postaci dopuszczenia KEMA
- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki odporności na zwarcie do 2000 A
- Możliwość stosowania do 6000 m wg EN 50539-11
Nowe produkty
Prosta i bezpieczna instalacja oraz obsługa Rodzina produktów Safe Protection Plus
Safe Protection Plus to nazwa nowej rodziny produktów w zakresie ochrony przed przepięciami. Nasze nowe ograniczniki przepięć oparte na warystorach VALVETRAB SPP zapewniają solidną ochronę przed przepięciami z nowatorskimi funkcjami instalacji i bezpieczeństwa.
Zaciekawiło Cię to? Zobacz animację nowych produktów i dowiedz się więcej o VALVETRAB SPP na naszej stronie.
Wtykowy odgromnik VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Wtykowy odgromnik typu 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Wtykowy odgromnik typu 1 z rodziny produktów Safe Protection Plus oferuje niezawodną ochronę dwubiegunowych, izolowanych systemów napięcia stałego o napięciu 1000 V DC. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i budowie wtykowej oferuje korzyści podczas instalacji i konserwacji. Odgromnik VAL-SPP-T1-1000DC-PV typu 1 jest dostępny zarówno w wersji z sygnalizacją zdalną, jak i bez niej.
Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Wtykowa ochrona przed przepięciami typu 2
Wtykowe ograniczniki przepięć typu 2 z rodziny produktów VAL-SPP z obwodem 2+V do dwubiegunowych, izolowanych systemów napięcia stałego oferują niezawodną ochronę systemu w zastosowaniach o napięciu bez obciążenia 600 V DC, 1000 V DC lub 1500 V DC. Nowe urządzenia zabezpieczające to zoptymalizowane urządzenia odłączające, zapewniające korzyści podczas instalacji i konserwacji. Ograniczniki przepięć VAL-SPP-T2-...-PV... typu 2 są dostępne zarówno w wersji z sygnalizacją zdalną, jak i bez niej.
Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych
Systemy fotowoltaiczne wymagają specjalnych układów ochronnych. W zależności od budowy systemu i warunków uziemienia oferujemy odpowiednie urządzenia zabezpieczające, które zapewniają ochronę przed wysokimi napięciami stałymi.
Gotowe zestawy ułatwiają instalację ochrony przed przepięciami w systemie fotowoltaicznym.
Również systemy śledzące i monitorujące wymagają ochrony przed zakłóceniami i utratą danych. Chroń przewody danych oraz przewody sterujące za pomocą odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
Jednoczęściowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych
Jednoczęściowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych o napięciu stringów 600/1000/1500 V DC
Jednoczęściowe odgromniki T1/T2 do dwubiegunowych, izolowanych systemów DC o napięciu 600/1000/1500 V DC mają odporność na zwarcia do 2000 A. Produkty posiadają atest KEMA i są dostępne do wyboru z bezpotencjałowym zestykiem komunikacji zdalnej lub bez zestyku. Dzięki wydłużonym stożkom wprowadzającym na połączeniach głównych i wyższym otworom na śruby zapewniono zwiększoną oporność na prądy pełzające, a instalacja jest bezpieczniejsza. Optyczny wskaźnik statusu na urządzeniu informuje o stanie urządzenia zabezpieczającego.
Jednoczęściowa ochrona przed przepięciami typu 2 do systemów fotowoltaicznych
Jednoczęściowa ochrona przed przepięciami typu 2 do systemów fotowoltaicznych o napięciu stringów do 1500 V DC
Ochrona przed przepięciami typu 2 do dwubiegunowych, izolowanych systemów DC o napięciu 1500 V DC jest odporna na zwarcia do 2000 A. Dzięki wydłużonym stożkom wprowadzającym i wyższym otworom na śruby uzyskano lepszą oporność na prądy pełzające, a instalacja jest bezpieczniejsza. Dzięki opcjonalnej sygnalizacji zdalnej urządzenia zabezpieczające można zintegrować z systemami monitorowania. Wizualny wskaźnik statusu na urządzeniu informuje o stanie ochrony przed przepięciami podczas inspekcji na miejscu.
Wtykowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych
Wtykowy odgromnik T1/T2 do systemów fotowoltaicznych
Wtykowe odgromniki T1/T2 do dwubiegunowych, izolowanych systemów DC 600 i 1000 V DC mają odporność na zwarcia do 1000 A. Produkty posiadają atest KEMA oraz dopuszczenie UL (Underwriters Laboratories). Oznacza to, że urządzenia ochronne mogą być również używane na rynku północnoamerykańskim bez dalszych testów. Dzięki mechanizmowi blokującemu na elemencie bazowym, wtyki ochronne pozostają bezpiecznie połączone z elementem bazowym nawet przy dużych siłach występujących w momencie zadziałania ogranicznika. Okienko na każdym wtyku informuje o aktualnym stanie.