VAL-MS 1000DC-PV/2+V
-
Ograniczniki przepięć typu 2
2800628
Ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 1000 V DC, do montażu na szynie DIN, 3-pinowa podstawka, trzy wtykowe elementy ochronne z kontrolą termiczną, wskaźnik stanu na każdym wtyku.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Jakość sprawdzona w milionach egzemplarzy w różnych zastosowaniach
Szybka instalacja przy użyciu mostków dzięki standardowej w przemyśle szerokości 1 DU
Łatwa kontrola i pomiar izolacji dzięki wtykowym modułom zabezpieczającym
Duży obszar zastosowania dzięki różnym napięciom znamionowym
Wysoka modułowość oferuje indywidualne rozwiązania dla każdego zastosowania