Solidne obudowy do elektroniki serii ECS nadają się optymalnie do montażu na ścianie i słupie. Umożliwiają łatwą integrację płytek drukowanych o grubości 1,59 mm i 2,38 mm. Ponadto obudowa jest dostępna również w wersji z wentylacją. Wbudowana ochrona przed manipulacją zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych.
Płyta czołowa z rodziny ECS, gotowa do montażu złącza VARIOSUB RJ45 VS-08, blokada śrubami, stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z obudową ECS, kolor: czarny (RAL 9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm.