Wyposażone płytki PCB i odpowiednia technika przyłączeniowa mogą być montowane i lutowane w jednej operacji. Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączami śrubowymi lub Push-in można stosować na jednym lub dwóch poziomach przyłączania, a wtykowe złączki szynowe nawet na trzech poziomach przyłączania. Obudowę na szynę DIN montuje się szybko zatrzaskowo.
Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 102 mm, głębokość: 60,15 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)