Wyposażone płytki PCB i odpowiednia technika przyłączeniowa mogą być montowane i lutowane w jednej operacji. Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączami śrubowymi lub Push-in można stosować na jednym lub dwóch poziomach przyłączania, a wtykowe złączki szynowe nawet na trzech poziomach przyłączania. Obudowę na szynę DIN montuje się szybko zatrzaskowo.
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1R, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: wtykowe, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie