Oprogramowanie do zarządzania energią "Energy Management Service - On-Premises"

Oprogramowanie do zarządzania energią

Nasze oprogramowanie i usługi do zarządzania energią są dostosowane specjalnie do potrzeb osób zarządzających energią i wspierają w monitorowaniu i analizowaniu danych energetycznych zgodnie z normą ISO 50001. Skorzystaj z licznych funkcji, aby odkryć potencjalne oszczędności, określić odpowiednie środki efektywności energetycznej i obniżyć koszty.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1669443
EMS - ON-PREMISES LIC-5 - Licencja
EMS - ON-PREMISES LIC-5 - Licencja
1669443

Licencja na oprogramowanie umożliwiająca eksploatację EMS - On-Premises dla maksymalnie 5 mierników parametrów sieci. Lokalne monitorowanie energii z wyświetlaniem graficznym, wykresami, analizami, raportowaniem, edytorem wzorów i obliczaniem kluczowych wskaźników oraz funkcją alarmów.

Wizualizacja i analiza na miejscu lub z dowolnej lokalizacji

Oprogramowanie do zarządzania energią „Energy Management Service - On-Premises” to idealne rozwiązanie do lokalnego monitorowania energii. System, który można zamówić we wstępnie skonfigurowanej wersji, zawiera intuicyjne, elastyczne funkcje do czytelnej wizualizacji i analizy danych energetycznych. Jako rozwiązanie niezależne od lokalizacji możesz wykorzystać inteligentną usługę „Energy Management Service – Powered by Proficloud.io”.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Rozwiązanie do monitorowania energii Twój lokalny system monitorowania energii, zgodny z normą ISO 50001 i niezależny od zewnętrznych serwerów / połączeń internetowych Twoja usługa niezależnego od lokalizacji monitorowania danych dotyczących energii i wydajności zgodnie z normą ISO 50001
Dostęp Połącz mierniki EMpro z komputerem EPC i bezpośrednio analizuj i wizualizuj dane Połącz mierniki parametrów sieci EMpro obsługujące IoT bezpośrednio z Proficloud.io
Funkcje i monitorowanie Monitoruj i analizuj swoje dane energetyczne za pomocą intuicyjnych, konfigurowalnych funkcji Korzystaj z innych usług na Proficloud.io i czerp korzyści z eksploracji danych w chmurze
Dostępność Energy Management Service - On-Premises można zamówić w wersji już skonfigurowanej na komputerze edge Zarejestruj swoje mierniki parametrów sieci EMpro w Proficloud.io i zarezerwuj usługę w sklepie
Więcej na temat Energy Management Service - On-Premises Więcej na temat Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Energy Management Service - On-Premises: Twój lokalny system monitorowania energii


Korzyści dla Ciebie

  • Efektywne monitorowanie energii i identyfikacja potencjalnych oszczędności zgodnie z normą ISO 50001
  • Skalowalny, autonomiczny system z jednorazowymi kosztami licencji i bezpłatnymi aktualizacjami
  • Skonfigurowany wstępnie kompletny system z automatycznym wykrywaniem urządzeń i asystentem konfiguracji
  • Przejrzyste monitorowanie za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów energetycznych
  • Otwarty system dla indywidualnych EnPI i innych form energii, takich jak gaz i woda

Korzyści pod lupą

Energy Management Service - On-Premises na ekranie
Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie
Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie
Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie
Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie
Energy Management Service - On-Premises na ekranie

Zaprojektuj swój lokalny system monitorowania energii zgodnie z normą ISO 50001. Odkrywaj potencjalne oszczędności dzięki przedstawieniom graficznym, wykresom, analizom, raportowaniu, edytorowi formuł, obliczaniu kluczowych wskaźników i funkcjom alarmowym. Dzięki temu zwiększysz swoją efektywność energetyczną, a także skorzystasz z dotacji państwowych.

Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie

Ciesz się długoterminową efektywnością kosztową: w tym systemie kupujesz jednorazowe licencje na 5, 10, 20, 50 i 100 punktów danych, bez powtarzających się kosztów. Energy Management Service - On-Premises działa bez dostępu do Internetu i dlatego gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Dane pozostają poufne i bezpieczne w firmie. Możesz również skorzystać z ciągle ulepszanej oferty promocyjnej w zakresie analizy danych energii dzięki bezpłatnym, zorientowanym na użytkowanie aktualizacjom.

Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie

Uzyskaj swój spersonalizowany, przygotowany przez nas system z miernikami, komputerem edge i zainstalowanym oprogramowaniem do monitorowania energii, a także z akcesoriami. Po podłączeniu mierniki są automatycznie znajdowane w sieci. Minimalizuje to wysiłek związany z konfiguracją. Energy Management Service - On-Premises nie jest zależny wyłącznie od naszych mierników. Pozwala on również zintegrować sprzęt innych producentów za pomocą rejestratora danych lub sterownika z rodziny PLCnext Control.

Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie

Aby analizować dane dotyczące energii, możesz tworzyć indywidualne pulpity nawigacyjne i raporty z wykresami kołowymi, słupkowymi, liniowymi i Sankeya. Ustrukturyzuj swoje punkty danych na ośmiu poziomach hierarchii, od zespołu budynków po indywidualne pomiary. W przypadku przekroczenia zdefiniowanych parametrów w systemie generowane są alarmy, na życzenie wysyłane w wiadomości e-mail.

Oprogramowanie do monitorowania energii na ekranie

Twórz własne kluczowe wskaźniki (EnPI) i obliczaj je za pomocą edytora formuł. Aby uwzględnić je w obliczeniach, możesz zaimportować zewnętrzne lub starsze dane energetyczne plik CSV. W prosty sposób pobieraj raporty z ostatnich miesięcy i lat oraz udostępniaj je innym osobom.

Topologia systemu


System Energy Management Service - On-Premises składa się z mierników parametrów sieci EMpro, które są podłączone do komputera EPC za pośrednictwem switcha. Integracja jest prosta dzięki interfejsowi REST API lub Modbus/TCP.
System umożliwia również integrację dowolnych urządzeń pomiarowych z Modbus/RTU lub magistralą M. Dane są przesyłane do EPC za pośrednictwem rejestratora danych przy użyciu protokołu Modbus/TCP i wyświetlane w systemie Energy Management Service.
Dzięki elastycznej i otwartej architekturze nasz system jest gotowy na przyszłe rozszerzenia i adaptacje w kierunku chmury, systemu zarządzania budynkiem i nie tylko.

Interactive Image-Map: topologia systemu jako przykład zastosowania monitorowania energii w oparciu o Energy Management Service - On-Premises
Edge Computing
Sterowniki PLCnext Control dla Edge Computing łączą solidność sprawdzonych komputerów przemysłowych z otwartą technologią PLCnext. Umożliwiają korzystanie z inteligentnych rozwiązań brzegowych IoT, przetwarzają duże ilości danych blisko źródła i szybciej reagują. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie i interfejsy graficzne ułatwiają tworzenie aplikacji IoT.
Więcej na temat Edge Computing
Edge Computing
Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci EMpro
Mierniki parametrów sieci EMpro mierzą dane energetyczne i przesyłają je do systemów sterowania i zarządzania. W łatwy sposób konfiguruj i integruj urządzenia za pomocą internetowego kreatora instalacji. Korzystaj z łatwego bezpośredniego podłączenia cewek Rogowskiego i wielu praktycznych funkcji.
Więcej informacji na temat mierników parametrów sieci EMpro
Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci EMpro
Modułowe sterowniki PLCnext Control
Seria Axiocontrol firmy Phoenix Contact obejmuje kilka sterowników PLC w różnych klasach mocy do PLCnext Technology. Można je programować zarówno w językach wysokiego poziomu, jak i klasycznie według IEC 61131-3. Sterowniki PLC można rozbudowywać przy użyciu modułów do systemów we/wy Axioline i Inline o klasie ochrony IP20.
Więcej na temat sterowników PLCnext
Modułowe sterowniki PLCnext Control
Otwarty na wszystkie formy energii
System jest otwarty na wszystkie formy energii. Aby zidentyfikować i wykorzystać potencjały wydajności, możesz także rejestrować dane dotyczące ciepła, gazu i innych nośników energii, na przykład przy użyciu odpowiednich czujników.
Otwarty na sprzęt innych producentów
System Energy Management Service - On-Premises nie jest zależny wyłącznie od naszych mierników i oferuje elastyczność w wyborze urządzeń. Sprzęt innych firm jest podłączany do systemu monitorowania energii za pośrednictwem rejestratora danych lub sterownika z rodziny PLCnext Control.
Liczniki energii EMpro do celów rozliczeniowych
Liczniki energii do celów rozliczeniowych umożliwiają dokładne rozliczanie danych energetycznych. Liczniki energii EMpro AC rejestrują wszystkie ważne parametry elektryczne we wszystkich czterech kwadrantach. Liczniki energii EMpro DC mierzą bezpośrednio natężenia i napięcia do 650 A/1000 V DC. Dane pomiarowe są przesyłane przez popularne interfejsy komunikacyjne.
Więcej na temat liczników energii EMpro
Liczniki energii EMpro do celów rozliczeniowych

Uzyskanie spersonalizowanego systemu monitorowania energii jest bardzo proste


Osoba trzymająca w rękach mierniki parametrów sieci EMpro

Skonfiguruj kompletny system odpowiedni do Twoich potrzeb. Wybieraj spośród szerokiej gamy mierników i innych akcesoriów. W ten sposób masz pewność, że otrzymasz system, który odpowiada Twoim osobistym wymaganiom.
Odbierz swój system z komputerem edge (EPC) i zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania energią, a także akcesoriami w przygotowanym przez nas zespole.

Funkcje oprogramowania do zarządzania energią


Pulpity nawigacyjne i wizualizacje

Aby analizować dane dotyczące energii i odkrywać potencjalne oszczędności, możesz tworzyć indywidualne pulpity nawigacyjne z wykresami kołowymi, słupkowymi, liniowymi i Sankeya. Ustrukturyzuj swoje punkty danych na ośmiu poziomach hierarchii, od zespołu budynków po indywidualne pomiary.

Wykres kołowy w Energy Management Service - On-Premises
Wykres słupkowy w Energy Management Service - On-Premises
Wykres liniowy w Energy Management Service - On-Premises
Wykres Sankeya w Energy Management Service - On-Premises
Struktura drzewiasta w Energy Management Service - On-Premises
Wykres kołowy w Energy Management Service - On-Premises

Wykresy kołowe pomagają wizualizować proporcjonalne zużycie energii przez różne urządzenia lub procesy.

Wykres słupkowy w Energy Management Service - On-Premises

Wykresów słupkowych można używać na przykład do porównywania zużycia energii w różnych działach lub lokalizacjach.

Wykres liniowy w Energy Management Service - On-Premises

Wykresy liniowe są idealne do śledzenia progresji zużycia energii w określonym okresie.

Wykres Sankeya w Energy Management Service - On-Premises

Wykresy Sankeya są szczególnie przydatne do wizualizacji przepływów energii w obrębie systemu.

Struktura drzewiasta w Energy Management Service - On-Premises

Za pomocą struktur drzewiastych możesz podsumowywać dane z różnych punktów pomiarowych i wyświetlać je osobno. Dzięki nim możesz na przykład podsumować zużycie energii w różnych działach lub lokalizacjach i śledzić trendy zużycia energii w określonym czasie.

Kluczowe wskaźniki, raporty i generowanie alarmów

System umożliwia tworzenie i obliczanie wskaźników EnPI, import zewnętrznych danych energetycznych, pobieranie raportów oraz generowanie alarmów i powiadomień e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: nagrywanie ekranu do obliczania wskaźników
Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu z raportem zużycia energii
Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu z raportem CO2
Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu z raportem porównawczym
Ekran alarmowania w oprogramowaniu „Energy Management Service - On-Premises”
Energy Management Service - On-Premises: nagrywanie ekranu do obliczania wskaźników

Energy Management Service - On-Premises umożliwia samodzielne tworzenie i porównywanie wskaźników wydajności (EnPI). Narzędziem, które pomaga w tym zakresie, jest zintegrowany edytor formuł. Umożliwia on obliczanie lub podsumowywanie wielu wskaźników i wartości energetycznych. Zewnętrzne lub stare dane dotyczące wydajności są importowane jako plik CSV za pomocą funkcji importu i uwzględniane w obliczeniach lub porównaniach.

Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu z raportem zużycia energii

Raporty dotyczące zużycia energii w firmie są głównym zadaniem tego oprogramowania. Wszystkie dostępne punkty danych mogą być przedstawiane graficznie w różnych tabelach i wykresach. Możesz na przykład zestawić dzienne i miesięczne zużycie energii w tabeli w połączeniu z mapą cieplną i ustawić ich regularne wysyłanie pocztą e-mail.

Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu z raportem CO2

Twórz raporty dotyczące emisji CO₂ przy użyciu wstawionych kluczowych liczb i danych dotyczących energii. Emisje CO₂ można określić na podstawie indywidualnych liczb kluczowych za pomocą modułu obliczeniowego, a następnie wyświetlić w tabelach i wykresach.
Pozwoli Ci to zmniejszyć i zrozumieć swój ślad ekologiczny oraz przestrzegać wymaganych przepisów.

Energy Management Service - On-Premises: zrzut ekranu z raportem porównawczym

Twórz proste tabele i widoki, w których porównasz zakłady produkcyjne lub części budynków. Aby móc rozpoznać usterki lub odkryć potencjalne oszczędności, należy często porównywać zużycie energii podobnych maszyn lub obszarów biurowych. Dane można łatwo analizować za pomocą automatycznych raportów dotyczących bieżących porównań.

Ekran alarmowania w oprogramowaniu „Energy Management Service - On-Premises”

Jeśli zdefiniowane parametry zostaną przekroczone, w systemie generowane są alarmy. Dzięki temu użytkownicy są odpowiednio wcześnie informowani o nadmiernym zużyciu energii lub usterkach. Na życzenie system może wysyłać wszystkie raporty i powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail.

Korzystanie z Energy Management Service - On-Premises na tablecie i ekranach

Zarządzanie użytkowaniem

Energy Management Service - On-Premises łączy graficzne opcje wyświetlania z prostym zarządzaniem użytkowaniem. Zdefiniuj różne uprawnienia dla różnych użytkowników systemu i określ, które ustawienia mogą oni wprowadzać lub które informacje mogą przeglądać.

Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii