Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20
Instalacja sieci - od panelu krosowniczego i rozdzielacza PoE po izolatory sieciowe i moduły SFP
Zainstaluj samodzielnie kompleksową sieć - my chętnie Ci w tym pomożemy. Instalacje miedziane, światłowodowe czy wtyki szybkiego podłączania - Phoenix Contact oferuje wszystkie niezbędne komponenty, np. panele krosownicze, inżektory PoE, rozdzielacze PoE, izolatory i moduły redundancyjne do elastycznej instalacji.
ADAPTER SZYNY NOŚNEJ FL 40 został zaprojektowany w celu umożliwienia zlicowanego montażu produktów o szerokości 40 mm w dowolnej pozycji na standardowej szynie DIN 35 mm.
INTERBUS Slave-Protokol-Chip (QFP 100)
Panel krosowniczy, gniazdo RJ45 na złączki z zaciskiem śrubowym, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką
Gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 30 km o długości fali 1310 nm.
Szeregowy procesor rozszerzenia rejestru dla procesora protokołu INTERBUS Slave
ADAPTER PANELOWY PL 22.5 został zaprojektowany w celu umożliwienia zlicowanego montażu produktów o szerokości 22,5 mm w dowolnej pozycji na panelu.
Gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 10 km o długości fali 1310 nm.
Gigabitowy moduł SFP do transmisji na odległość do 100 m.
Wymienna pamięć konfiguracji ustawień urządzeń w celu łatwej wymiany urządzeń i rozruchu
Panele krosownicze umożliwiają bezpieczne połączenie między szafą sterowniczą a obiektem
Panele krosownicze do Ethernetu Bezpieczne połączenie w mgnieniu oka
Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. W zasłoniętej przestrzeni przyłączeniowej znajduje przyłącze IDC, Push-in lub śrubowe, które ułatwia podłączenie kabla obiektowego.
Ekran kabla podłącza się łatwo, szybko i bez narzędzi – z jednoczesnym odciążeniem naciągu. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas instalacji.
Opcjonalnie te moduły interfejsowe są dostępne z ochroną przed przepięciami i monitorowaniem prądu ekranu.
Iniektory PoE dostarczają dane i napięcie do sieci
Iniektory PoE Łatwe i bezpieczne zasilanie
Iniektory Power over Ethernet (PoE) umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych do oddalonych urządzeń Ethernet, np. kamer, za pomocą jednego wspólnego kabla. To kompaktowe niezależne rozwiązanie jest dostępne w różnych klasach mocy do 60 W.
Poza gniazdem RJ45 iniektory PoE są wyposażone w inne złącza do podłączenia kabla obiektowego oraz zintegrowaną ochronę przed przepięciami. Chroni ona podłączone urządzenia, zwiększając dyspozycyjność systemu.
Rozdzielacz PoE rozdziela na miejscu energię i dane
Rozdzielacze PoE Rozdzielanie danych i energii
Rozdzielacz Power over Ethernet umożliwia łatwą i niedrogą instalację w oddalonych stacjach również urządzeń nieobsługujących technologii PoE. W punktach Access Point WLAN lub Bluetooth, sterownikach, stacjach we/wy itp. rozdzielacz PoE rozdziela dane i energię, udostępniając je następnie osobno. Dzięki niemu można uzyskać oszczędności i uprościć okablowanie rozwiązania PoE również w przypadku urządzeń sieciowych nieobsługujących standardu PoE.
Izolatory sieciowe zapewniają ochronę urządzeń
Izolatory sieci Do separacji galwanicznej sieci
Różnice potencjałów to w środowisku przemysłowym nieustający problem transmisji danych wolnej od zakłóceń. Do separacji galwanicznej sieci miedzianych Ethernet można użyć FL ISOLATOR.
Dzięki wysokiej jakości separacji do 4 kV zabezpieczysz swoje urządzenia i interfejsy Ethernet. Zwiększa to w znacznym stopniu odporność na zakłócenia.
FL ISOLATOR jest dostępny również z techniką przyłączeniową M12 oraz obudową do montażu na ścianie.
Moduły SFP do elastycznej transmisji światłowodowej
Moduły SFP Elastyczne wykorzystanie techniki światłowodowej
Moduły SFP (Small Form Pluggable) pozwalają na elastyczne wykorzystanie portów SFP switchy Ethernetowych. Do transmisji jednomodowej lub wielomodowej, szybki Ethernet lub Gigabit – Phoenix Contact oferuje odpowiednie moduły SFP do każdego zastosowania:
- Transmisja miedziana i światłowodowa (jednomodowa i wielomodowa)
- Transmisja na odległość do 80 km
- Transmisja jednowłóknowa oparta na technologii WDM
- 100 Mb/s i 1000 Mb/s
- Do wszystkich switchy ze slotami SFP firmy Phoenix Contact