Technika instalacyjna i akcesoria
IBS SUPI 3 QFP - Chip protokołu slave
IBS SUPI 3 QFP
-
Chip protokołu slave
2746087
INTERBUS Slave-Protokol-Chip (QFP 100)
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wyłącznie do użytku przemysłowego
Właściwości produktu
Typ produktu
Chip protokołu
Konstrukcja
QFP 100 (zaprzestano PLCC 84 !)
Właściwości systemu
Moduł
Wewnętrzna długość pliku
8 bity wewnętrzne, możliwe zewnętrzne rozszerzenie do 64 bitów
Chip protokołu
IBS SUPI 3 QFP
Parametry elektryczne
napięcie zasilania IC
5 V DC ±10 % (DC)
Zasilanie
Pobór prądu typowy
20 mA
Interfejsy
Interfejsużytkownika
Interfejs MFP, cyfrowy I/O (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), port równoległy mikroprocesora
INTERBUS
Rodzaj przyłącza
magistrala zdalna, magistrala peryferiów lub zdalna, instalacyjna
Protokół
INTERBUS
Wymiary
Szerokość
14 mm
Wysokość
3,4 mm
Głębokość
20 mm
Długość
20 mm
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP00
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 85 °C (dla max 75 % wilgotności powietrza podczas pracy)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
5 °C ... 30 °C (dla max 60 %)
Dane handlowe
Numer artykułu
2746087
Jednostka opakowania
66 Szt.
Minimalne zamówienie
66 Szt.
Klucz sprzedaży
DRECAA
Klucz produktu
DRECAA
GTIN
4017918153588
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
8,127 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
8 g
Numer taryfy celnej
85423290
Kraj pochodzenia
JP
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Często wyszukiwane
Panel krosowniczy / pole krosownicze
Iniektory PoE
Moduły SFP
Panel krosowniczy na szynę DIN
Pomoc dot. produktu