Instalacja sieci - od panelu krosowniczego po izolatory sieciowe i moduły SFP

Instalacja sieci - od panelu krosowniczego i rozdzielacza PoE po izolatory sieciowe i moduły SFP

Zainstaluj samodzielnie kompleksową sieć - my chętnie Ci w tym pomożemy. Instalacje miedziane, światłowodowe czy wtyki szybkiego podłączania - Phoenix Contact oferuje wszystkie niezbędne komponenty, np. panele krosownicze, inżektory PoE, rozdzielacze PoE, izolatory i moduły redundancyjne do elastycznej instalacji.

Go to Product Detail Page for item 1004065
INJ 2103-T - Iniektor
INJ 2103-T - Iniektor
1004065

Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe z zaciskiem sprężynowym Push-in, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja potencjału, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami

Go to Product Detail Page for item 2703012
INJ 2102-T - Iniektor
INJ 2102-T - Iniektor
2703012

Iniektor PoE, 30 W, gniazdo RJ45 na złączki szynowe IDC, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, separacja potencjału, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami

Trzy panele krosownicze Ethernet na jednej szynie DIN

Panele krosownicze umożliwiają bezpieczne połączenie między szafą sterowniczą a obiektem

Panele krosownicze do Ethernetu Bezpieczne połączenie w mgnieniu oka

Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. W zasłoniętej przestrzeni przyłączeniowej znajduje przyłącze IDC, Push-in​ lub śrubowe, które ułatwia podłączenie kabla obiektowego.

Ekran kabla podłącza się łatwo, szybko i bez narzędzi – z jednoczesnym odciążeniem naciągu. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas instalacji.

Opcjonalnie te moduły interfejsowe są dostępne z ochroną przed przepięciami i monitorowaniem prądu ekranu.

Iniektory PoE: bezpieczne i łatwe zasilanie

Iniektory PoE dostarczają dane i napięcie do sieci

Iniektory PoE Łatwe i bezpieczne zasilanie

Iniektory Power over Ethernet (PoE) umożliwiają zasilanie i przesyłanie danych do oddalonych urządzeń Ethernet, np. kamer, za pomocą jednego wspólnego kabla. To kompaktowe niezależne rozwiązanie jest dostępne w różnych klasach mocy do 60 W.

Poza gniazdem RJ45 iniektory PoE są wyposażone w inne złącza do podłączenia kabla obiektowego oraz zintegrowaną ochronę przed przepięciami. Chroni ona podłączone urządzenia, zwiększając dyspozycyjność systemu.

Rozdzielacz Power over Ethernet FL PD 1001

Rozdzielacz PoE rozdziela na miejscu energię i dane

Rozdzielacze PoE Rozdzielanie danych i energii

Rozdzielacz Power​ over Ethernet umożliwia łatwą i niedrogą instalację w oddalonych stacjach również urządzeń nieobsługujących technologii PoE. W punktach Access Point WLAN lub Bluetooth​, sterownikach, stacjach we/wy itp. rozdzielacz ​PoE rozdziela dane i energię, udostępniając je następnie osobno. Dzięki niemu można uzyskać oszczędności i uprościć okablowanie rozwiązania ​PoE również w przypadku urządzeń sieciowych nieobsługujących standardu PoE.

Izolatory do separacji galwanicznej sieci

Izolatory sieciowe zapewniają ochronę urządzeń

Izolatory sieci Do separacji galwanicznej sieci

Różnice potencjałów to w środowisku przemysłowym nieustający problem transmisji danych wolnej od zakłóceń. Do separacji galwanicznej sieci miedzianych Ethernet można użyć FL ISOLATOR.

Dzięki wysokiej jakości separacji do 4 kV zabezpieczysz swoje urządzenia i interfejsy Ethernet. Zwiększa to w znacznym stopniu odporność na zakłócenia.

FL ISOLATOR jest dostępny również z techniką przyłączeniową M12 oraz obudową do montażu na ścianie.

Moduły SFP: elastyczne wykorzystanie techniki światłowodowej

Moduły SFP do elastycznej transmisji światłowodowej

Moduły SFP Elastyczne wykorzystanie techniki światłowodowej

Moduły SFP (Small Form Pluggable) pozwalają na elastyczne wykorzystanie portów SFP switchy Ethernetowych. Do transmisji jednomodowej lub wielomodowej, szybki Ethernet lub Gigabit – Phoenix Contact oferuje odpowiednie moduły SFP do każdego zastosowania:

  • Transmisja miedziana i światłowodowa (jednomodowa i wielomodowa)
  • Transmisja na odległość do 80 km
  • Transmisja jednowłóknowa oparta na technologii WDM
  • 100 Mb/s i 1000 Mb/s
  • Do wszystkich switchy ze slotami SFP firmy Phoenix Contact