Iniektory Midspan łączą urządzenia Ethernet bez standardu PoE (np. switche) z urządzeniami kompatybilnymi z PoE (np. kamerami IP). Iniektor jako Power Sourcing Equipment (PSE) zasila odbiornik Powered Device (PD) w wymaganą energię poprzez kabel danych. Iniektor i urządzenie końcowe negocjują zapotrzebowanie mocy samodzielnie.
INJ 1010
-
Iniektor
2703007
Iniektor PoE, 60 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 30,2 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Kolor | szary |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | pionowo |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Dane: Power over Ethernet | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100/1000 Mb/s |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Liczba kanałów | 1 |
| Przyporządkowanie pinów | 1:1 |
| Zasięg transmisji | 100 m (wraz z przewodami połączeniowymi) |
| Napięcie znamionowe wyjścia | 54 V DC (PoE) |
| Moc wyjściowa | 60 W |
| Dane: Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 CAT5e |
| MTTF | 133,8 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Funkcje | |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 65,52 W |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 57 V DC (Najczęściej zajmowane pozycje) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Obszary Ex) | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Pobór prądu maksymalny | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC) | |
| 1,34 A (48 V DC) | |
| Pobór mocy | ≤ 75 W |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Zasilanie | |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 20 ... 12 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Brak certyfikacji UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| ≤ 2000 m (zgodnie z dopuszczeniem UL) | |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2,2 kV (1 minutę) |
| Sygnał | ± 2,2 kV (1 minutę) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV |
| Sygnał | ± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny) |
| ± 2 kV (Tylko przewód I/O po stronie obiektu, asymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Uwaga | Klasa A, obszar zastosowania – przemysł |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Uwaga | Klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | PSE/Midspan, zgodność z IEEE 802.3af, at |
| Numer artykułu | 2703007 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC351 |
| Klucz produktu | DNC351 |
| GTIN | 4055626462950 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 394,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 394,5 g |
| Numer taryfy celnej | 85044083 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cfa8794-8946-4963-86d9-c2e8a5c34b0b |
Produkty kompatybilne
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Kabel sieciowy 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Kabel sieciowy 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Kabel krosowe 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
MICROFOX-SP - Szczypce boczne do cięcia 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych 1417359
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
Korzyści
Rozszerzony zakres napięcia zasilania 18 V DC ... 57 V DC, redundancyjny
10/100/1000 Mb/s
Montaż na szynie DIN
Bezpieczne połączenie ekranu z potencjałem ziemi
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław