Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 24 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.
Kable instalacyjne do instalacji elektrycznych
Dzięki kablom instalacyjnym do układania stałego i elastycznego spełnione są wszystkie wymagania nowoczesnych instalacji elektrycznych. Kable są dostępne w postaci konfekcjonowanej z jednym lub dwoma złączami w standardowych długościach. Konfigurowalne wersje pozwalają zlecić wykonanie kabli instalacyjnych na zamówienie, zgodnie z potrzebami. Ofertę uzupełniają różne typy kabli do wielu zastosowań.
Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.
Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.
Korzyści
- Plug & Play zapewnia oszczędność czasu do 80% przy uruchomieniu
- Stała kontrola produkcji zapewniająca wysoką jakość
- Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
- Materiały odporne na warunki atmosferyczne umożliwiają zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
Nowe produkty
Konfekcjonowane przewody instalacyjne IPD
Szybka i łatwa dystrybucja energii
System instalacyjny IPD umożliwia łatwą dystrybucję energii bez narzędzi. Konfekcjonowane moduły kablowe IPD ułatwiają instalację, szczególnie w przypadku dużych projektów okablowania, i umożliwiają szybkie uruchomienie.
Najważniejsze cechy
- Liczba pinów: 2+PE; 4+PE
- Napięcie/prąd:
3-pinowe: 450/500 V; do 16 A
5-pinowe: 450/600 V; do 16 A - Przyłącze Push-Lock
- Stopień ochrony: IP66, IP68
- Długość przewodów: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
- Wersje ze złączem męskim i żeńskim lub wolnym końcem kabla
Korzyści
- Komfortowa obsługa nawet w trudno dostępnych miejscach
- Łatwa i bezpieczna instalacja dzięki wtykowemu przyłączu z szybką blokadą i kodowaniem mechanicznym chroniącym przed nieprawidłowym podłączeniem
- Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom o stopniu ochrony do IP66 i IP68
- Wersje indywidualne dostępne na zamówienie nawet w 1 egzemplarzu
Wygodna i konfigurowana indywidualnie dystrybucja energii IPD
Konfigurator złączy i rozdzielaczy instalacyjnych
Wygodna konfiguracja dystrybucji energii dzięki złączom instalacyjnym i rozdzielaczom IPD. Wystarczy dostosować złącza i długości kabli do własnych wymagań. Intuicyjne menu i wyświetlacz 3D sprawiają, że konfiguracja jest dziecinnie prosta. Można wyeksportować listę produktów lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.
System instalacyjny IPD z przyłączem Push-in
Złącza instalacyjne i rozdzielacze serii IPD umożliwiają niezwykle prostą dystrybucję energii. System instalacyjny IPD montuje się wygodnie i bez narzędzi dzięki Push-in Technology i szybkiej blokadzie. Instalacja jest szybka i bezpieczna, nawet w trudno dostępnych miejscach. Wszystkie komponenty są szczególnie wytrzymałe i mają stopień ochrony IP66, IP68 i IP69K zapewniający zabezpieczenie przed wodą i pyłem. Gwarantuje to szczególnie długotrwałą stabilność okablowania zasilającego w trudnych warunkach zewnętrznych i przemysłowych.
System instalacyjny QPD z przyłączem IDC
Dystrybucja energii w warunkach przemysłowych nie musi być czasochłonna i skomplikowana. Dowodzi tego system instalacyjny QPD do mocy do 690 V/40 A. Dzięki sprawdzonemu przyłączu samonacinającemu IDC QUICKON przewody do 5 x 6,0 mm² podłącza się łatwo i szybko bez ściągania izolacji i bez przykręcania. Do wyboru są przyłącza montowane na stałe lub wtykowe, co pozwala na tworzenie elastycznych rozwiązań do rozdziału energii.
System instalacyjny PRC
System instalacyjny PRC nadaje się optymalnie do kompaktowego i bezpiecznego zasilania do 35 A. Wysoki stopień ochrony oraz odporność na udary do IK08 zapewniają niezawodne rozprowadzenie prądu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Blokada otwierana do wyboru ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność przy instalacji i obsłudze technicznej systemu.