PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0
-
Przewód połączeniowy
1150681
Przewód połączeniowy, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność czasu 80% przy uruchomieniu dzięki metodzie Plug and Play
Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
Nadają się do zastosowań w zasolonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne