SAC-5P- 1,5-PVC/M12FSK PE - Kabel mocy
1414780

Kabel mocy, 5-bieg., PCW, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: K, długość kabla: 1,5 m, do prądu przemiennego do 16 A/690 V

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie K