SAC-4P- 1,5-PVC/M12FSL - Kabel mocy
1425093

Kabel mocy, 4-bieg., PCW, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: L, długość kabla: 1,5 m, do prądu stałego do 16 A / 63 V

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie L