Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 22 pasków nacinanych z szyldzikami
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Akcesoria
Rylec, do trzpienia grawer. CMS-GRAVUR KGS 1, metal twardy, szer. cięcia: 0,75 mm
Adapter
Rylec, do trzpienia grawer. CMS-GRAVUR KGS 1, metal twardy, szer. cięcia: 1,5 mm
Rylec grawerski z ostrzem o kącie 15° i średnicy 0,7 mm
Próżniowa płyta do mocowania, z matą gumową, powierzchnia mocowania: 500 x 500 x 28 mm, kolor: srebrny
Rylec, do trzpienia grawer. CMS-GRAVUR KGS 1, metal twardy, szer. cięcia: 1,0 mm
Jednostka pobierająca do systemów grawerujących ENGRAVING UNIT oraz P1 ENGRAVING UNIT
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 2 arkuszy Murrplastik KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.