Płyta adapterowa do zasobnika WMU, do stosowania uniwersalnych ram CMS-WMU z wkładkami zasobników plotera CMS-MCP 3
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Jednostka sterująca do systemów grawerujących ENGRAVING UNIT oraz P1 ENGRAVING UNIT
Frezarka z węglika spiekanego, 2 ostrza, szer. frezu: 0,4 mm
Kabel połączeniowy, na wymianę między jednostką pobierającą a jednostką sterującą
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 3 arkuszy Wieland typ 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 lub 80
Agregat próżniowy, moc ssąca: 7,4 m3/h, moc silnika: 0,37 kW, napięcie robocze: 230 V AC / 50 Hz
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 2 arkuszy WAGO WSB 4
Adapter, na wymianę jako połączenie między wężem ssącym a trzpieniem grawerskim
Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,5 mm
Akcesoria
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.