Ploter z systemem grawerowania

Ploter z systemem grawerowania

Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Go to Product Detail Page for item 5144819
CMS-P1-PAD - Akcesoria
CMS-P1-PAD - Akcesoria
5144819

Zasobnik z tworzywa sztucznego do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, do wyposażenia w arkusze, samoprzylepny arkusz do mocowania etykiet, folii i papieru, wielkość arkusza maksymalnie DIN A4.

Korzyści

  • Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
  • Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
  • Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków

Ploter z jednostką grawerującą

Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.

System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.

Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.