Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 1 arkusza Weidmüller Multicard SF 4-6
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 2 arkuszy Murrplastik KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 1 arkusza WAGO WMB
Rylec grawerski z ostrzem o kącie 15° i średnicy 0,4 mm
Akcesoria dla plotera z jednostką grawerującą
Zestaw do grawerowania, rylec o kącie ostrza 15°, średnica ostrza: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Wąż ssący i element mocujący, na wymianę do jednostki ssącej
Kabel połączeniowy, na wymianę między jednostką sterującą a ploterem do opisów
Frezarka z węglika spiekanego, 2 ostrza, szer. frezu: 1,0 mm
Jednostka grawerująca, masa: 7,6 kg, długość: 0,35 m, szerokość: 250 mm
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.