Pokrywa
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Zestaw frezów, po 2 sztuki od CMS-GTM 0,4 do CMS-GTM 3,0
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 2 arkuszy WAGO WSB 5
Zapas. pasek napędowy do KGS 1
Kufer transportowy do plotera CMS-P1, walizka z zaokrąglonych profili, z aluminiową ramą, do kompletnego systemu plotowania
Akcesoria dla plotera z jednostką grawerującą
Tuleja regulatora głębokości do CMS-GRAV-PGS, materiał: mosiądz chrom., poler., wymiar otworu wewn.: 11,5 mm, wymiar otworu zewn.: 15 mm
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 2 arkuszy Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 20 pasków do oznaczania przewodów LBHZ
Nożyk z hart. metalu, 1 ostrze, szerokość cięcia: 1,5 mm
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.