Ploter do opisów, masa: 8 kg, długość: 0,66 m, szerokość: 440 mm, wysokość: 125 mm, kolor: srebrny
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.
Magazynek folii do WIREMARK, do umieszczenia folii do opisywania, szerokość: 15 mm
Akcesoria dla plotera z jednostką grawerującą
Akcesoria
Zapas. pasek napędowy do PGS
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 2 mini arkuszy WAGO WSB
Zestaw kabli połączeniowych na wymianę, w skład którego wchodzą: 1x kabel połączeniowy między jednostką pobierającą a jednostką sterującą, 1x kabel połączeniowy między jednostką sterującą a trzpieniem grawerskim
Akcesoria dla plotera z jednostką grawerującą
Kabel zasilania na wymianę do jednostki sterującej
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.