powierzchnia plotera: 440 x 296 mm, wysokość materiału: 10,5 mm, szybkość plotowania: 40 cm/sec, bufor danych: 16 MB, rozdzielczość: 0,01 mm, dokładność powtórzenia: 0,05 mm
CMS-P1-PLOTTER
-
Ploter do opisów
5144615
Ploter do opisów, masa: 8 kg, długość: 0,66 m, szerokość: 440 mm, wysokość: 125 mm
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | System drukowania |
| Opisywanie | |
| Technologia oznakowania | Ploter |
| Właściwości urządzenia | |
| System operacyjny | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| System operacyjny | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Zakres napięcia wejściowego AC | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Napięcie wyjściowe | 24 V |
| Prąd wyjściowy | 1,4 A |
| Bufor odbiornika | 16000000 |
| Szerokość | 440 mm |
| Wysokość | 125 mm |
| Długość | 660 mm |
| Kolor | srebrny |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 10 °C ... 35 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -10 °C ... 50 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 35 % ... 75 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 90 % |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | FCC klasa B, FCC część 15 i VDE klasa B EN 55 022 |
| Numer artykułu | 5144615 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG1231 |
| Klucz produktu | BG1231 |
| GTIN | 4017918937966 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 11 000 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10 508 g |
| Numer taryfy celnej | 90171010 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CMS-P1-PLOTTER-COVER - Pokrywa 5144806
-
CMS-P1-M/ZB - Wkład zasobnika 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Wkład zasobnika 5144709
-
CMS-P1-M/ZBM - Wkład zasobnika 5144660
-
CMS-P1-M/ZBFM - Wkład zasobnika 5144686
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Wkład zasobnika 5144712
-
CMS-P1-M/PAB - Wkład zasobnika 5144741
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Wkład zasobnika 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Wkład zasobnika 5144754
-
CMS-P1-M/LBHZ - Wkład zasobnika 5144738
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Wkład zasobnika 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Wkład zasobnika 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Wkład zasobnika 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Wkład zasobnika 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Wkład zasobnika 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Wkład zasobnika 5144796
-
CMS-P1-PAD - Akcesoria 5144819
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Wkład zasobnika 5144822
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Akcesoria 5144848
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Akcesoria 5144851
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Akcesoria 5144880
-
CMS-P1-PREPLATES - Akcesoria do plotera 5145135
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Wkład zasobnika 5144932
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Zasobnik 5145711
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Wkład zasobnika 5144945
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Wkład zasobnika 5144958
-
CMS-P1-M/WIEL - Wkład zasobnika 5144929
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Akcesoria 5144893
-
CMS-P1-PENDEPOT - Akcesoria do plotera 5144835
-
P1 UC-MAG 1 - Zasobnik 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Zasobnik 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Zasobnik 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Zasobnik 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Zasobnik 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Zasobnik 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Zasobnik 5146568
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Pisak do oznaczników 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Pisak do oznaczników 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczników 5067831
-
CMS-R-SET-TR - Zestaw czyszczący 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Wkład do czyszczenia 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Płyn czyszczący 5146750
-
CMS-INK-TR-C5 - Wkład atramentowy 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczników 5067831
Korzyści
Do sterowania ploterem służy program CLIP PROJECT
Pisaki są automatycznie wyjmowane i odkładane
Łatwa obsługa przy pomocy kilku przycisków
Za pośrednictwem interfejsu Centronics lub USB można w szybki i łatwy sposób połączyć ploter z komputerem.
Funkcja automatycznego rozpisania gwarantuje optymalne oczko czcionki od pierwszego znaku
Stanowisko parkowania pisaków CMS-P1-PLOTTER zapobiega wysychaniu pisaków ploterowych
Podczas dłuższych przerw w pisaniu pisaki ploterowe pozostają w stanowisku parkowania pisaków
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław