Magazynek do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, na oznaczniki: UC-WMCO...
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Zasobnik, do plotera CMS-P1, do umieszczenia: UC-WMC 7,5...
Nożyk z węglika spiekanego, 1 ostrze, szer. cięcia: 0,75 mm
Nożyk z węglika spiekanego, 1 ostrze, szer. cięcia: 0,5 mm
Maty do mocowania płyt grawerskich na maszynie grawerskiej CMS GRAV 32, wymiary: 305 x 400 x 3 mm
Magazynki z tworzywa sztucznego do plotera CMS-P1 i PLOTMARK. Na 22 paski oznaczników typu ZACK
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 2 arkuszy taśmy ponacinanej
Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,35 mm
Jednostka grawerująca w połączeniu z ploterem do oznaczeń PLOTMARK dla całego portfolio materiałów z tworzyw sztucznych GPE, GPA i GPK.
Nożyk z węglika spiekanego, 1 ostrze, szer. cięcia: 3,0 mm
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.