ENGRAVING UNIT - Jednostka grawerująca
0804500

Jednostka grawerująca w połączeniu z ploterem do oznaczeń PLOTMARK dla całego portfolio materiałów z tworzyw sztucznych GPE, GPA i GPK.

Szczegóły produktu








Korzyści

Uzupełniająco do tego dostępna jest szeroka paleta wstępnie konfekcjonowanych materiałów do grawerowania
Do opisów o różnych grubościach kresek dostępne są rylce grawerskie o średnicach 0,2 mm ... 1,0 mm
Idealną możliwość oznaczania dla oznaczeń aparatów i podzespołów wystawionych na silne oddziaływania chemiczne i mechaniczne stwarza P1 ENGRAVING UNIT
Materiały te umieszczone są pewnie oraz z dokładnym zachowaniem pozycji w magazynku plotera CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
Przez łatwe i szybkie zastąpienie głowicy plotera nasadką grawerską można przekształcić ploter CMS‑P1‑PLOTTER w jednostkę grawerującą