P1 GRAVER 0.7 - Rylec grawerski
P1 GRAVER 0.7
-
Rylec grawerski
5145517
Rylec grawerski z ostrzem o kącie 15° i średnicy 0,7 mm
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Rylec
Dane handlowe
Numer artykułu
5145517
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BG1243
Klucz produktu
BG1243
GTIN
4046356154611
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
10,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
8,2 g
Numer taryfy celnej
82077090
Kraj pochodzenia
IN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
19140616
ETIM
ETIM 9.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)