Frezarka z węglika spiekanego, 2 ostrza, szer. frezu: 2,0 mm
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Zestaw na wymianę, w skład którego wchodzą: 1x rurka statywu, 1x element mocujący, 1x kątownik mocujący do mocowania węża ssącego i kabla połączeniowego
Adapter aluminiowy, do mocowania pisaka P-PEN w ploterze
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 1 arkusza Weidmüller Multicard universal
Rylec grawerski z ostrzem o kącie 15° i średnicy 0,3 mm
Tuleja naprowadzająca, do mechanicznej kontroli powierzchniowej
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 do mocowania 3 płaskich ponacinanych arkuszy
Magazynek do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK na oznaczniki UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Zasobnik, do plotera CMS-P1, do umieszczenia: UC1-TM..., UC1U-TM...
Magazynek do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, na oznaczniki UC-EMP..., UC-EMLP...
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.