Pierścienie mocujące, do wstępnego ustawiania obrabiarek
Ploter z systemem grawerowania
Nasz ploter służy do wykonywania wysokiej klasy, trwałego nadruku oznakowania. Ploter można przekształcić łatwo w system grawerowania. Wystarczy wymienić standardową głowicę plotera na jednostkę grawerującą. Wykonane na nim oznaczniki wyróżniają się wysoką trwałością nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Łożysko oporowe, na wymianę w celu poziomego ustawienia głowicy grawerującej dla ENGRAVING UNIT
Nożyk z węglika spiekanego, 1 ostrze, szer. cięcia: 1,0 mm
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania od 4 do 6 gwoździ oznaczeniowych PABA
Zasobnik do plotera CMS-P1, do mocowania materiałów GPE, do grawerowania
50 płytek do rozpisywania do magazynów pisaków systemów ploterowych
Zasobnik, do plotera CMS-P1, do umieszczenia: UC-WMC 4,4...
Zapasowe szczypce, do narzędzi obrabiarki o średnicy trzonka 3 mm
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 1 płyty szyldzików GPE
Zasobniki z tworzywa sztucznego do plotera CMS P1 Do zamocowania 30 gwoździ oznaczeniowych z paskami ZB
Korzyści
- Łatwa obsługa plotera za pomocą oprogramowania PROJECT complete
- Port USB i Centronics umożliwiający szybkie uruchomienie
- Łatwa i przejrzysta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków
Ploter z jednostką grawerującą
Ploter z jednostką grawerującą to system do drukowania oznaczników do użytku w warsztacie.
System można stosować do grawerowania na metalach i specjalnych dwuwarstwowych tworzywach sztucznych. Do różnych szerokości rytów dostępne są rylce o średnicy od 0,2 do 1,0 mm.
Grawerowane tabliczki stosuje się np. jako oznaczniki do kabli podziemnych.
Można tworzyć trwałe oznaczniki do użytku w środowisku agresywnym.