Kablosuz I/O

Kablosuz I/O

I/O sinyallerinin kablosuz iletimi

Kablosuz I/O haberleşmesi – hızlı, kolay ve güvenilir.

Geri Endüstriyel Kablosuz

Kategori

  • Ürün listesi Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Büyük endüstriyel sistemlerde I/O sinyallerinin güvenli toplanması ve dağıtılması için Trusted Wireless 2.0 teknolojili Radioline.

Arama Kablosuz I/O

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'tan Kablosuz I/O dijital veya analog I/O sinyallerin kablosuz transferi için ideal çözümdür. Proses ve kontrol teknolojisinde I/O haberleşmeniz için doğru seçimdir.

Avantajlarınız

  • Kabloları elimine ettiği için montaj ve bakım maliyetleri azalır
  • Kablosuz I/O haberleşmesi sayesinde mobil ve birbiriyle değiştirilebilir otomasyon komponentleri için mobilite
  • Aşınmasız kablosuz teknoloji sayesinde iletim ortamının işletim gideri yoktur
  • Kullanıcı dostu montaj sayesinde hızlı ve kolay devreye alma

Radioline kablosuz sistemi

Radioline kablosuz modülü  

Radioline geniş sistemler için kablosuz sistemdir

Radioline büyük sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır. Trusted Wireless 2.0 teknolojisi sayesinde Radioline endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.

  • Trusted Wireless 2.0 teknolojisi sayesinde oldukça güvenilir
  • Desteklenen frekans bantları: 868 MHz, 900 MHz ve 2.4 MHz
  • Ayarlanabilir veri hızı sayesinde 32 kilometreye ulaşan menzil
  • Esnek ağ konfigürasyonu – Radioline hem noktadan noktaya bağlantıları hem de 250 cihaza kadar karmaşık örgüsel ağları destekler
  • Cihaz sayısından tasarruf edin: entegre RS-232/RS-485 arayüzü sayesinde I/O sinyallerini veya seri veriyi tek cihaz kullanarak iletin
  • DIN ray konnektörü ve hot-swap tasarım sayesinde 32 I/O modülüne kadar genişletilebilir
Radioline anahtarlama ve kontrol ekipmanları  

Harici montaj için anahtarlama ve kontrol ekipmanları

Radioline dış mekan şalt ve kontrol ekipmanları, I/O sinyallerini veya seri veriyi hızlı ve kolay şekilde kablosuz olarak iletmek için doğrudan dış mekana monte edilebilir. Siparişinizi verirken gerekli I/O genişletme modüllerinin türü ve sayısı ile birlikte kablosuz modülleri seçin.

Kablosuz multiplexer'lar - Kablosuz sinyal kablosu

Kablosuz multiplexerlar  

I/O sinyallerini erişimi zor veya döner istasyonlara Wireless MUX üzerinden güvenilir şekilde iletir.

Kablosuz MUX çok hızlı şekilde kurulabilir: bağlantıyı yap, çalıştır ve çalışan bir kablosuz kanala sahipsiniz. Sistem 16 dijital ve 2analog sinyali çift yönlü olarak iletebilir. Dolayısıyla 40 adet sinyal kablosunun yerine kullanılabilir.

  • Konfigürasyon veya ayar gerekmediği için kolay devreye alma
  • Kompakt muhafazada çok sayıda kanal
  • Hızlı bağlantı kurulumu ve sinyal iletimi
  • Omni yönlendirmeli antenler ile 200 m'ye kadar, açık görüşte yönlü antenlerle 400 m'ye kadar menzil
  • Mevcut Bluetooth 4.0 teknolojisi

Kablosuz I/O - Ürün karşılaştırma

Radioline kablosuz sistemiKablosuz multiplexerlar
RadiolineWireless MUX
Frekans bandı868 MHz, 900 MHz, 2.4 GHz2.4 GHz
TeknolojiTrusted WirelessBluetooth 4.0
Görüş mesafesi menzili< 32 km (frekans bandına bağlı)< 400 m
TopolojiNoktadan noktaya, yıldız, örgüselNoktadan noktaya

Ağ cihazlarının sayısı

< 250 (frekans bandına bağlı)2 (sabit)
I/O sayısı< 256 dijital giriş/çıkış,
< 128 analog giriş/çıkış
(0/4 ... 20 mA)
16 dijital giriş/çıkış,
2 analog giriş/çıkış
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
İletim süresi> 200 ms (frekans bandı, veri hızı ve ağ yapısı ve boyutuna bağlıdır)> 10 ms

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Radioline montajı

Radioline kablosuz ağının kolay devreye alınması.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat