Radioline çok noktalı multiplexer'lar Hiçbir programlama olmadan tüm I/O sisteminin hızlı ve kolay devreye alınması.

Radioline çok noktalı multiplexer'lar

Radioline I/O modülleriyle RS-485 bus modülü size proses endüstrisine özel multiplexer sistemi sunar. Özel özellikler arasında, başparmak ayar düğmesi kullanılarak kolay I/O eşlemesi ve herhangi iki telli kablo veya alternatif medya üzerinden çok noktalı çalışma yer alır.

Avantajlarınız

  • Çok noktalı multiplex çalışma sayesinde 90 istasyona kadar I/O dağıtımı için yeni seçenekler
  • Radioline kablosuz sisteminin kablolu seri yapı ile genişletilmesi
  • Modbus/RTU server olarak tüm kontrolörlerde kullanılabilir
  • Mevcut 2 telli bakır kabloları veya kablosuz bağlantıyı kullanarak büyük mesafeleri köprüleyin
  • Bölge 2 patlama riskli bölgelerde kullanım
I/O haritalama

I/O sistemlerinin hızlı ve kolay devreye alınması

I/O haritalama

Network'teki I/O modüllerini birbirlerine atamak için ayar düğmesini kullanın. Tek yapmanız gereken birbiriyle haberleşmesi gereken I/O modüllerini aynı numaraya ayarlamaktır. Örneğin bir dijital giriş IO MAP adresi 12'ye atanırsa ilgili dijital çıkış da IO MAP adresi 12'ye atanır – böylece sinyaller tüm sistemde doğru şekilde dağıtılır.

Tipik uygulama alanları

Proses teknolojisi
Su arıtma tesisi
Bir şehrin önündeki elektrik direkleri
Aydınlatılmış yol köprüsü
Proses teknolojisi

Ex bölge 2'deki tankların doluluk seviyesini izleme, sıcaklık izleme, akış hızı ölçümleri, pompa istasyonları ve kuyular, boru hattı izleme, kaçak izleme, kimyasal park altyapısı, enerji yönetimi

Su arıtma tesisi

Su arıtma tesisleri, uzak pompa istasyonu bağlantısı, uzaktan kuyu bağlantısı, dönen parçalar (örneğin kazıyıcı köprü), dolum seviyesi denetimi

Bir şehrin önündeki elektrik direkleri

Enerji teknolojisi: rüzgâr çiftlikleri, yüzey madenciliği, trafo merkezi altyapısı, trafo istasyonları, hidroelektrik istasyonlar- motor ve konveyör hatlarının izlenmesi, hata mesajları

Aydınlatılmış yol köprüsü

Kentsel altyapı: sinyalizasyon sistemleri, sokak aydınlatması, otopark aydınlatması, park yönlendirme sistemleri - inşaat faaliyetleri: yol yapımı, mobil trafik sinyal sistemleri.

Tek cihaz – geniş uygulama alanları


Çok noktalı multiplexer'lar

Mevcut 2 telli kablolar aracılığıyla I/O sinyallerinin dağıtımı

Çok noktalı multiplexer'lar

Mevcut 2 telli kablo üzerinden 99 Radioline istasyonuna sahip bir RS-485 network'ünde I/O sinyallerini dağıtma I/O haritalama büyük sistemlerde sinyal dağıtımını kolaylaştırır.

Giriş ve çıkışları ayar düğmesiyle hızlı şekilde atayın. Böylece I/O genişleme modülleriyle network'ünüzdeki I/O sinyallerini kolayca dağıtıp çoğaltabilirsiniz. Programlamaya ihtiyaç yoktur.

Intermedia haberleşmesi için Radioline kablosuz sistemi

Kablosuz ve kablolu istasyonlar kombine bir sistem oluşturur.

Intermedia haberleşme

Mevcut bir client üzerindeki Radioline kablosuz sistemi yeni RS-485 istasyonları içerecek şekilde genişletilebilir. Kablosuz ve RS-485 modülleri, 99'a kadar Radioline istasyonu ile kombine bir sistem oluşturur. I/O haritalama büyük sistemlerde sinyal dağıtımını kolaylaştırır.

Giriş ve çıkışları ayar düğmesiyle hızlı şekilde atayın. Böylece I/O genişleme modülleriyle network'ünüzdeki I/O sinyallerini programlama gerekmeden kolayca dağıtıp çoğaltabilirsiniz.

Bağımsız çalışan uzak istasyon

Her Modbus/RTU client'ta çalışır

Uzak istasyon olarak bağımsız çalışır

Her Modbus/RTU client'ta çalışır. RS-485 istasyonu başına 32 I/O modülüyle modüler genişlemeyi destekler.

SHDSL genişleticiler

SHDSL genişleticilerle, 2 telli kablolarınız ile menzili 20 km'ye kadar genişletin

Alternatif iletim ortamı

Menzili artırmak için RS-485 kablosunu alternatif bir iletim ortamıyla değiştirebilirsiniz. Fiber optik kablolar, SHDSL, kablosuz ve Ethernet teknolojisi için geniş bir dönüştürücü yelpazesi mevcuttur.

Radioline sistemiyle olası uygulamalar

Radioline sistemiyle olası uygulamalar

* Tüm seri protokoller desteklenir

Ürün bilgisi: Çok noktalı multiplexer


Radioline ön modüller

Tüm dünyada kullanım için Radioline ön modüller

Radioline ön modüller

I/O sisteminizi uygulamanızın gereksinimlerine uyarlayın. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır.

  • Çok noktalı multiplex çalışma sayesinde 90 istasyona kadar I/O dağıtımı için yeni seçenekler
  • Radioline kablosuz sistemin kablolu hat yapısıyla 99 istasyona kadar genişletilmesi
  • Modbus/RTU server olarak tüm kontrolörlerde kullanılabilir
  • 32 Radioline I/O modülü (256 dijital veya 128 analog giriş ve çıkış) ile genişletilebilir
  • 12 km'ye kadar mesafeleri mevcut 2 telli bakır kablolarla 20 km'ye kadar mesafeleri SHDSL genişleticilerle köprüleyin
Radioline - I/O genişleme modülleri

Radioline - üniversal kullanım için I/O genişleme modülleri

Radioline - I/O genişleme modülleri

Tip ve sinyal sayısına uyarlanmış çok sayıda analog ve dijital genişleme modülleri içinden seçim yapın.

  • Modüller çalışırken sökülüp takılabilir (hot-swap)
  • Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
  • Dijital geniş aralıklı giriş ve çıkışlar (0 V AC - 250 V AC)
  • Transistör veya röle çıkışları
  • Olay sayımı için darbe girişleri (0 Hz ... 100 Hz), debi ölçümleri gibi
  • Geniş sıcaklık aralığı -(40°C ... +70°C)