Factoryline Bluetooth EPA Sağlam Ethernet kablosuz köprü. FL EPA 2 Bluetooth Ethernet port adaptörü, Ethernet özellikli otomasyon modüllerini kontrol network'üne kablosuz olarak bağlar. Kompakt ve sağlam Ethernet port adaptörü entegre kablosuz modül ve bir anten ile gelir. IP65 kapsamlı çözüm doğrudan sahaya kurulur; M12 bağlantı teknolojisi ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla otomasyon cihazına bağlanır. Böylece uygulamanıza kolay entegrasyondan faydalanırsınız.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Sahada kolay montaj

Hızlı ve kolay montaj

Ethernet port adaptörü, bir Ethernet bağlantısına sahip endüstriyel otomasyon cihazlarında WLAN yeteneğini hızlı ve kolay şekilde sağlamak için basit bir çözümdür. Bu IP65 kapsamlı çözüm doğrudan sahaya kurulur ve M12 Ethernet kablosu aracılığıyla otomasyon cihazına bağlanır.

Avantajlarınız:

  • Entegre antenli kompakt IP65 modül
  • Ethernet ve güç için M12 bağlantılar
  • Sahada kolay montaj
PROFINET logolu EPA modülleri

Bluetooth: Endüstriyel kullanım için güvenilir kablosuz teknoloji

Güvenilir ve sağlam veri iletimi

EPA modülleri kontrol sinyallerinin güvenilir ve hatasız haberleşmesi için geliştirilmiştir, örneğin PROFINET üzerinden. Bluetooth teknolojisini kullanmanın avantajı, zorlu endüstriyel koşullar altında bile özellikle güvenilir olan son derece sağlam kablosuz iletişim sağlamasıdır.

MODE düğmesi ile çalıştırılan EPA modülü

MODE düğmesi sayesinde kolay konfigürasyon

Otomatik konfigürasyon sayesinde kolay ve güvenli kurulum

Güvenli noktadan noktaya ve küçük network'ler MODE düğmesiyle yapılandırma yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Alternatif olarak konfigürasyon web tarayıcısı ile de yapılabilir.

WLAN ile hatasız paralel çalışma

Bluetooth EPA modülleri frekans aralıklarının verimli kullanılması ile diğer WLAN sistemleriyle hatasız paralel çalışma olanağı sağlar. Bluetooth'un otomatik bir arada bulunma mekanizmasına ek olarak EPA modülleri aşağıdakileri de sunar:

  • Düşük emisyon modu, bağlantı kurulurken düşük parazit emisyonları için
  • Siyah kanal listesi EPA modülü tarafından frekans aralıkları kullanılamayacak olan üç WLAN kanalının yapılandırılmasına izin verir
Bluetooth ve WLAN network'lerinin birlikteliğini gösteren resim

Düşük emisyon modu ve siyah kanal listesi sayesinde WLAN network'leriyle mükemmel birliktelik

Ethernet port adaptörünün tipik uygulama alanları

Baskı makinesi
Atık su arıtma tesisi
Vinç
Hareketli makine sistemleri
Baskı makinesi

İki EPA modülü ile dönen veya hareketli makine sistemlerine PROFINET kablosuz bağlantı kolay şekilde kurulur.

Atık su arıtma tesisi

EPA modülleri ile atık su arıtma tesislerindeki kazıyıcı köprülerle güvenilir Ethernet haberleşmesi kolayca kurulabilir.

Vinç

Hem vinçlerle hem de vinçler arasında hatasız ve güvenli kontrol haberleşmesi, örneğin tandem kontrol için.

Hareketli makine sistemleri

Sürekli hareket halinde makineler ve fabrika bileşenleri ile düşük maliyetli ve aşınmasız haberleşme.

FL EPA

Bir bakışta:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Kablosuz arayüzler Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth Bluetooth®
Bluetooth standartları Klasik BT: 2.1+EDR, Düşük Güç: AT komutları üzerinden 4,0 (sınırlı) Klasik BT: 2.1+EDR, Düşük Güç: AT komutları üzerinden 4,0 (sınırlı) Klasik BT: 2.1+EDR, Düşük Güç: AT komutları üzerinden 4,0 (sınırlı)
Desteklenen Bluetooth profilleri PAN (Panu ve NAP) PAN (Panu ve NAP) PAN (Panu ve NAP, 1 cihaz)
Maks. veri hızı (brüt) 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps
Bağlantı sayısı (client'ler) 7'ye kadar 7'ye kadar 1
Anten sayısı 2 (dahili) 1 (harici) RSMA bağlantısı 1 (dahili)
Maksimum iletim gücü 14 dBm (antenler dahil) 11 dBm (anten portunda) 14 dBm (antenler dahil)
Tipik menzil Açık alanlarda 250 m'ye kadar, kapalı alanlarda 100 m'ye kadar Antene bağlı olarak Açık alanlarda 250 m'ye kadar, kapalı alanlarda 100 m'ye kadar
Monte edildiğinde koruma sınıfı IP65 IP65 IP65
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40°C … +65°C -40°C … +65°C -40°C … +65°C
Güç kaynağı 9 V DC … 30 V DC, maks. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, maks. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, maks. 0,9 W
Doğrudan ürüne git Doğrudan ürüne git Doğrudan ürüne git