FL BT EPA 2
-
Kablosuz modül
1005869
Bluetooth/Ethernet kablosuz modülü, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, dahili anten, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12 bağlantı, WEB, AT-komutları ve mod düğmesi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Uygulama | Ethernet |
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,7 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı sistemi | M12 fiş konnektör |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu (erkek) |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Besleme akımı | tip. 36 mA (24 V DC için) |
| Akım tüketimi | maks. 190 mA (9 V DC için) |
| Dijital: | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Güç besleme girişi | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu (erkek) |
| geçmeli | evet |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Fonksiyonlar | |
| Konfigürasyon | Web arayüzü, MODE butonu, AT komutları (TCP/IP), SSC |
| Güvenlik | PIN |
| Keşfedilemeyen | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, ABD, Kanada, diğer ülkeler e-shop'tadır |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Ülke desteği | Belçika |
| Bulgaristan | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İtalya | |
| Kanada | |
| Hırvatistan | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Japonya | |
| Kıbrıs | |
| Ethernet 10/100 Mbps | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth |
| Anten bağlantı yöntemi | (Dahili) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| Kablosuz standart | Bluetooth 2.1 + EDR |
| İletim kapasitesi | maks. 10 dBm |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 1 |
| Desteklenen profiller | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (merkezi) | |
| Genişlik | 67,8 mm |
| Yükseklik | 92,7 mm |
| Derinlik | 33,2 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | M12 bağlantısız |
| Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 93 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | yoğunlaşma yok |
| Mekanik test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 3g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5 - 8,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40,7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55022 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Montaj açıklaması | Dahili anten |
| Ürün numarası | 1005869 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2B1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626476087 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 156 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 105 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 26,66 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
FL EPA RMS - DIN ray adaptörü 2701133
-
FL EPA WMS - Montaj adaptörü 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Ağ kablosu 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Ağ kablosu 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1683002
Avantajlarınız
Kablosuz modül Bluetooth
Layer 2'de protokolden bağımsız haberleşme
Koruma derecesi IP65
Entegre anten
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018