PCB klemensler

Kompakt ve çok yönlü

Kompakt ve çok yönlü

Ürün gamında en yüksek talepleri karşılayan çok sayıda versiyon vardır.

Geri PCB klemensleri ve PCB konnektörleri

Kategori

Arama PCB klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İster proses arayüzleri ister otomasyon komponentleri veya frekans invertörleri, uygulamanız için doğru klemensi sunuyoruz. Eşsiz PCB klemens serisi metrik pin aralığı ve inç pin aralığında 2.5 mm'lik PCB klemenslerinden 20 mm'lik güç klemenslerine kadar kapsar.

Avantajlarınız

  • Esneklik – birçok farklı tip uygulama için kapsamlı ürün gamı
  • Optimum proses entegrasyonu: pazarda yaygın tüm dizgi proseslerine destek
  • Yenilikçi bağlantı teknolojisi sayesinde yer kazancı ve güvenlik

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Konnektörler

Hizmet


Farklılık aynı olabilir

TWIN tasarımlı aynı şekle sahip PCB klemensler


Push-lock bağlantılı PCB klemensler

İletkenlerin aletsiz sökülmesi ve takılması.


MKDSP 95 için lehimleme süreci

MKDSP 95 PCB klemensi için lehimleme süreci

Referrer: https://www.google.com/

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat