PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: MKDS 3, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!