MKDS 3/ 4-5,08 - PCB klemensi
1712805
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
PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: MKDS 3, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar