PCB konnektörleri
EBP 4- 5 - Tarak köprü
EBP 4- 5
-
Tarak köprü
1733185
5.0 veya 5.08 mm pin aralıklı konnektörler için tarak köprü
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Köprü
Ürün gamı
EBP
Ürün grubu
COMBICON Connectors Special
Kutup sayısı
4
Pin aralığı
5 mm
Bağlantı sayısı
4
Satır sayısı
1
Potansiyel sayısı
4
Bağlantı verisi
Maksimum yük akımı
24 A (kullanıma bağlı olarak)
Ölçüler
Pin aralığı
5 mm
Genişlik [g]
19 mm
Yükseklik [y]
14,6 mm
Uzunluk [l]
1,8 mm
Kurulu durumda yükseklik
6,1 mm
Lehim pin uzunluğu [P]
8,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme verisi - kontak
Not
WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi
Cu alaşımı
Yüzey özellikleri
Kalay kaplı
Malzeme verisi - muhafaza
Renk (Muhafaza)
gri (7042)
Yalıtım malzemesi
PA
İzolasyon malzeme grubu
I
IEC 60112'ye göre CTI
600
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI
850
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT
775
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık
125 °C
Konnektör
Bağlantı 1
Yalıtım malzemesi
PA
IEC 60112'ye göre CTI
600
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Göreceli nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
1733185
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
AAH
Ürün Kodu
AAHZFC
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918026523
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,98 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,92 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
Sık arananlar
Pin dizileri
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı