KDS10-PE - PCB klemensi
1704033

ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 10 mm2
pin aralığı 10 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 10 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: KDS 10-PE, pin aralığı: 10 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,3 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!
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
Potansiyellerin döngüsü PCB'ye ilave bağlantı ile kolayca yapılabilir
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar