İzolasyon kaydırmalı bağlantı teknolojisi QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı teknolojisi patentli izolasyon kaydırmalı kontak yapısıyla yer kazandıran bağlantı sağlar.

Bir klemensin izolasyon kaydırmalı bağlantı teknolojisi

Avantajlarınız

  • Kablo ön hazırlığı gerekmediği için bağlantı sırasında önemli zaman tasarrufu.
  • Patentli izolasyon kaydırmalı kontak sayesinde kompakt tasarım.
  • Yüksek kaliteli yaylı kontak malzemesi sayesinde yüksek temas kalitesi ve titreşim direnci.
  • Geçmeli döner kol ile anahtarlama durumlarının güvenilir şekilde ayarlanması.

Ayrıntılı olarak izolasyon kaydırmalı bağlantı

İzolasyon kaydırmalı bağlantı (IDC olarak da bilinir) oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Bu bağlantı yönteminde keskin metal izolasyonu keserek iletken ile güvenilir bir temas sağlar.

İzolasyon kaydırmalı teknoloji, yalıtımı soyma ve kablolara dağılma koruması uygulama ihtiyacını ortadan kaldırdığından, geleneksel bağlantı teknolojilerine kıyasla önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Kablo bağlantısı sadece birkaç saniye sürer.

Kablonun özel tasarımlı bıçağın içine itilmesiyle IDC bağlantı güvenli bir temas sağlar. Tek ve çok telli kablolar 100 kez sökülüp takılabilir. Yeniden bağlamadan önce kablonun ucu kesilmelidir.

İzolasyon kaydırma bağlantılı portöyümüz

Bir klemens için izolasyon kaydırmalı bağlantı
PCB bağlantısı için izolasyon kaydırmalı bağlantı
İzolasyon kaydırma bağlantılı M12 konnektörler
İzolasyon kaydırmalı bağlantılı QPD montaj sistemi
CAT6 RJ45 konnektörlü izolasyon kaydırmalı bağlantı
Sanayi tipi konnektörler için izolasyon kaydırmalı bağlantılı kontak ara parçası
Bir klemens için izolasyon kaydırmalı bağlantı

Phoenix Contact'ın QUICKON hızlı bağlantı teknolojisi patentli izolasyon kaydırmalı kontak yapısıyla yer kazandıran döner bağlantı sağlar. İşlem görmemiş kabloyu bağlantı bölmesine yerleştirin ve turuncu çalıştırma elemanını döndürün. Bu dönüş kabloyu keser ve iletkene temas eder.

Kabloları hızlı ve ön işlemsiz olarak bağlamak için kullanılır. İzolasyon kaydırmalı bağlantı PVC ve PE izoleli kablolara uygundur. Diğer izolasyon tipleri istek üzerine temin edilir.

Klemenslere git
PCB bağlantısı için izolasyon kaydırmalı bağlantı

Kablonun bağlantı için hazırlanması gerekmediğinden izolasyon kaydırmalı bağlantı ile zamandan kazanın.

Portföyümüz, 1,5 mm²'ye kadar bağlantı kesitine sahip aktivasyon elemanlı (zıt renkte) PCB klemensleri ve PCB konnektörlerini ve 0,34 mm²'ye kadar veri kabloları için parmakla çalıştırılabilir bağlantılı PCB klemenslerini içerir.

PCB klemensleri ve PCB konnektörlerine git
İzolasyon kaydırma bağlantılı M12 konnektörler

QUICKON izolasyon kaydırmalı M12 konnektörler montajsız konnektörler için en hızlı bağlantıdır. Konnektörler izolasyon kaydırma kontağıyla donatılmıştır. Bu bağlantı yöntemiyle, izolasyon dahil işlem görmemiş tek ve çok telli kablolar konnektöre konumlandırılır. Konnektör üzerindeki sıkıştırma somunu sıkıldığında, kesme kontağı kablo izolasyonunu yerinden çıkarır ve kabloyla yaylı, titreşime dayanıklı ve gaz sızdırmaz temas oluşturur.

M8 ve M12 konnektörlere git
İzolasyon kaydırmalı bağlantılı QPD montaj sistemi

Endüstriyel güç dağıtımı zaman alıcı ve karmaşık olmak zorunda değildir. 690 V/40 A kapasite için QPD montaj sistemi bunun kanıtıdır. Kanıtlanmış QUICKON IDC hızlı bağlantısı sayesinde 5 x 6,0 mm²'ye kadar kablolar herhangi bir soyma aleti olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir.

Bağlantı, yuvarlak ve AS-Interface kablolarının sahada verimli şekilde bağlanacağı uygulamalar için tasarlanmıştır. Bağlantı her zaman sökülebilir, böylece komponentler tekrar kullanılabilir. Hızlı bağlantı teknolojisi, teması otomatik olarak sağlar ve sıkıldığında gergi kilidi özelliği sunar. QUICKON hızlı bağlantısının sunduğu hızlı ve rahat kullanım sayesinde bağlantı süresi %80'e kadar azalır.

Montaj konnektörleri ve montaj kablolarına git
CAT6 RJ45 konnektörlü izolasyon kaydırmalı bağlantı

İzolasyon kaydırmalı bağlantı (IDC) teknolojisine sahip RJ45 konnektörler, özel aletler olmadan sahada kolay ve güvenli şekilde monte edilebilir. Endüstriyel sınıf konnektörler Ethernet ve PROFINET uygulamaları için uygundur. 26 ila 23 AWG arası kablo boyutları ve 10 Gbps'ye kadar veri hızları için mevcutturlar.

RJ45 konnektörlere git
Sanayi tipi konnektörler için izolasyon kaydırmalı bağlantılı kontak ara parçası

Sanayi tipi konnektörler için izolasyon kaydırmalı bağlantılı kontak ara parçaları bağlantı süresini %60'a kadar azaltır. QUICKON bağlantıda IDC izolasyon kaydırma kontağı bulunur. Bu bağlantı yönteminde kablo damarı izolesi soyulmadan, izolasyon kaydırma kontak boşluğunun öncesine yerleştirilir ve boşluğa doğru bastırılır. Böylece iletken izolasyonu ayrılır ve kablo ile kontak arasında gaz geçirmez bir temas sağlanır. Bağlantı kuvveti kullanıcıdan bağımsızdır ve izin verilen kablo kesiti ve bağlantı koşullarına uyulduğunda tamamen güvenilirdir.

Sanayi tipi konnektörlere git