EtherNet/IP™

Açık ağ

Açık ağ

Ofis dünyasını endüstriyel ortama ağ üzerinden entegre edin: Böylece makine verilerine her zaman ve her yerden erişebilirsiniz.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

Arama EtherNet/IP™

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Otomasyonu yaygın mekanizmalarla kontrol etmek istiyor musunuz? EtherNet/IP™ (Ethernet Endüstriyel Protokolü) açık bir endüstriyel fieldbus sistemidir. ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association). Ayrıca EtherNet/IP™ IEC 61158 uluslararası standarlarda tanımlanmıştır.

Avantajlarınız

  • Ethernet standartları sayesinde ofis ile endüstriyel ağ arasında uyum
  • DHCP ve BootP gibi yaygın Ethernet mekanizmalarıyla kolay adres ataması
  • EtherNet/IP™ cihazlarındaki web server'lar sayesinde hızlı devreye alma ve kullanışlı diyagnostik

EtherNet/IP™: açık ve yaygın kullanılır

EtherNet/IP™ cihazları  

EtherNet/IP™: açık ve yaygın kullanılan fieldbus sistemi

Açık ve yaygın kullanılan fieldbus sistemine güvenebilirsiniz: EtherNet/IP™ ile klasik Ethernet ağı üzerinden CIP (Common Industrial Protocol) kullanılır.

Bu sizin için ne anlama geliyor:

  • Önceden kullanılan Ethernet donanımıyla uyum sağlanır.
  • Ethernet ve TCP/IP ve UDP/IP protokolleriyle cihaz seviyesinde tüm verilere Internet üzerinden bile erişim sağlayabilirsiniz.
  • 10/100 Mbps yüksek iletim hızları sayesinde EtherNet/IP™ büyük veri hacimleri için de uygundur.
  • Veri iletimi döngüsel ve döngüsel olmayan şekilde gerçekleşebilir.
  • EtherNet/IP™ üretici/tüketici modelini kullanır.

EtherNet/IP™: Tüm uygulamalar için I/O komponentleri

Bir Inline istasyonunun kurulumu  

EtherNet/IP™ için kapsamlı I/O'lar

Modüler tasarımlı
EtherNet/IP™ bus modüllerimiz modüler I/O istasyonlarının kumanda panosunda veya sahada çalıştırılmasını sağlar. Mimari olarak fieldbus modülü EtherNet/IP™ ağında slave, lokal bus'ta master'dır.
Maksimum esneklik: Inline Modular otomasyon kitiyle aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilir. I/O'ları istenildiği gbi tasarlayın ve kumanda panosunda yer kazanın.
Sahada modülerlik: Fieldline Modular serisi I/O cihazları saha montajında maksimum özgürlük sağlar. Fonksiyonel ve uygulamanıza göre uyarlanabilir.

Bloka tasarım
Son derece sağlam: Axioline E serisi blok tasarımlı EtherNet/IP™ cihazları farklı muhafaza tipleri ve kapsamlı fonksiyonlarıyla kişiselleştirilmiş çözüm sağlar.
Standart dijital fonksiyonlara ek olarak IO-Link haberleşmesi maksimum esneklik sunar.

EtherNet/IP™ için ağ izolatörleri

EtherNet/IP™ için ağ izolatörleri  

EtherNet/IP™ için ağ izolatörleri

Izolatörlerimiz bakır bazlı Ethernet ağlarında 4 kV'a kadar elektriksel izolasyon sağlar. Böylece Ethernet cihazları ve arayüzlerinizi koruyabilirsiniz. Bu da endüstriyel koşullarda parazitlere dayanımı önemli ölçüde arttırır.

  • Cihazlar EN 50155 ve EN 50121'e uygun olarak demiryolu uygulamalarının gerekliliklerini karşılar.

Veri yükünü en aza indirgemek için EtherNet/IP™ switch'ler

EtherNet/IP ağları için endüstriyel Ethernet Switchler  

EtherNet/IP™ ağları için endüstriyel Ethernet Switch'ler

Edüstriyel switch'lerimizde optimum EtherNet/IP™ desteği için çoklu gönderim filtresi vardır. İnternet Grup Yönetimi Protokolü (IGMP), veri paketlerini yalnızca bunları gerektiren ağ cihazlarına iletmek için kullanılabilir. Bu, gereksiz veri trafiğini önler, ağ üzerindeki veri yükünü en aza indirir ve yüksek düzeyde süreklilik sağlar. Bu amaçla, 7000 serisi Yönetilebilir Switch'ler hem IGMP gözetimi hem de IGMP sorgulayıcı işlevini destekler.

Ayrıca EtherNet/IP ™ 'de belirtilen Cihaz Seviyesi Halkası (DLR) yedek mekanizması switch'lere entegre edilmiştir. Bu besleme sistemi arızalarında 3 ms'den kısa sürede kesintisiz geçiş sağlayarak maksimum süreklilik elde etmenizi ve DLR desteği olmayan birçok cihazı DLR ringine entegre etmenizi sağlar.

Doğrudan kontrol sisteminde kolay yapılandırma ve teşhis için FL SWITCH 7000 serisi Yönetilebilir Switch'ler Ortak Endüstriyel Protokolü (CIP) destekler.


Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi