Genel bakisa dön

Endüstriyel haberleşme kablosu sınıfları

Kategoriler ve iletim özellikleri

Modern haberleşme kablolaması ISO/IEC 11801'e uygundur. Bina kablolamasına yönelik bu standart farklı iletim özellikli ağlar için kanal ve komponent kategorilerini tanımlar.

  • Her kanal sınıfı tüm iletim kanalını tanımlar.
  • Komponent kategorisi her bir komponent için gerekli özellikleri tanımlar.
  • İlgili komponentler ilgili kanalda kullanılır.

Örnek:
Eğer EA sınıfı kanal ISO/IEC 11801 AM14 ve AM2'ye göre CAT6A komponentleriyle boyutlandırılırsa 10 Gigabit Ethernet tasarımsal olarak mümkün olur.

Kanal sınıfıKomponent kataegorisiMaks. frekansHızUygulamaStandart
D sınıfıCAT5100 MHz

100 Mbps (4 pinli)

1 Gbps (8 pinli)

Hızlı Ethernet, PROFINET

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

E sınıfıCAT6250 MHz

100 Mbps

1 Gbps

Hızlı Ethernet

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Sınıf EACAT6A500 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

Hızlı Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

F sınıfıCAT7600 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

Hızlı Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Sınıf FACAT7A1000 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

Hızlı Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat