Data konnektörleri

40 Gbps'ye kadar veri hızları için data konnektörleri

Data kablolamasında çeşitlilik

40 Gbps'ye kadar veri hızları için konnektörler ve kablolardan yararlanın.

Geri Konnektörler

Kategori

Arama Data konnektörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın konnektörlerle veriyi güvenli taşıyın. Çok sayıda tip, kodlama ve birleşim yüzeyi sayesinde veri iletiminde istikrarlı bir çözüm oluşturabilirsiniz. Ürün gamı bakır ve fiber optik bazlı hazır montajlı konnektör sistemlerini ve birleştirilebilir konnektör sistemlerini kapsar.

Avantajlarınız

  • Geniş kapsamlı seçenekler sayesinde maksimum esneklik
  • Aletsiz bağlantı teknolojisi sayesinde kolay bağlantı
  • Yaygın bus sistemlerini desteklediği için çok sayıda uygulama imkanı
  • Standartlaşmış konnektör sistemleri sayesinde endüstriyel ortamlarda bile yüksek güvenlik

Bakır bazlı data konnektörleri

Bakır bazlı data konnektörleri  

Bakır bazlı data konnektörleri

Karmaşık otomasyon süreçleri yüksek veri hacminin yüksek hızda iletilmesibi gerektirir. Sahada monte edilen yüksek performanslı konnektör ve kablolarımızdan yararlanın.

  • 10 Gbps'ye kadar gelecekten bağımsız yüksek hızlı kablolama
  • Yenilikçi hibrit kablolama
  • IP20, IP65/IP67 ve IP69K çözümleri
  • IDC, pierce veya yaylı bağlantı

 

FO bazlı data konnektörleri

FO bazlı data konnektörleri  

FO bazlı data konnektörleri

Yüksek iletim hızı, düşük zayıflama, elektromanyetik parazitlerden etkilenmez:
fiber optik kablolar endüstriyel sistemler ve altyapı uygulamaları için modern iletişim ortamlarından biridir. Hangi fiber türü veya arabirimi olursa olsun: Geniş portföyümüzden uygulamanız için ideal bağlantı teknolojisini seçebilirsiniz.

  • IP20/IP65/IP67 için çözümler
  • Pin konnektör yapısına sahip fiber optik konnektörler ST, SC, SC-RJ, LC, F ‑ SMA ve M12
  • POF, PCF ve GOF fiber tipleri (çoklu ve tekli mod)
  • PC ve APC versiyonlar
  • Akıllı enerji şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için M17 MPO serisi FO data konnektörleri
  • Tüm fiber tiplerine uygun aletler

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler


FDX 20 serisi kompakt bağlantı kutuları

Gelecekten bağımsız veri iletimi.


PHOENIX CONTACT data konnektörleri

Bakır ve fiber optik kablolama için data konnektörleri

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat