19" geçmeli kart blokları ve soket dizileri

Güvenli tutuş ve kolay kablolama

Güvenli tutuş ve kolay kablolama

19" bağlantı elemanlarıyla cihazların kablolamasını kolay ve güvenilir şekilde yapın.

Geri Konnektörler

Kategori

Arama 19" geçmeli kart blokları ve soket dizileri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Daha fazla bileşen, daha fazla bağlantı, daha fazla güvenlik – kontrol sistemlerini tasarlarken yaratıcı çözümler gerekir. Biz ideal çözümü sunuyoruz. PCB'nizi güven altına alan 19" geçmeli kart blokları. Veya tam esneklik: 19" soket dizileri ile belirgin kablolama

Avantajlarınız

  • DIN 41617 ve IEC 60603-2'ye göre (DIN 41612) standartlaşmış soket dizileri için hızlı iletken bağlantısı
  • Vidalı ve yaylı bağlantı ile bağlantı elemanlarının kolay kablolaması
  • Öndeki vidalı bağlantılar sayesinde kolay erişim
  • Entegre kilitleme mekanizması sayesinde PCB'nin stabil ve güvenli şekilde tutulması
  • Değişken kullanım, tüm yaygın DIN dizilerine yönelik tipler mevcuttur

SKBI 19" geçmeli kart blokları

Çeşitli tiplerde 19  

Çeşitli tiplerde 19" geçmeli kart blokları

Bir PCB'yi uyarlamak mı istiyorsunuz ? SKBI geçmeli kart blokları pratik bir çözüm sağlar:

  • IEC 60603-1/DIN 41617 ve IEC 60603-2/EN 60603-2'ye göre standartlaşmış
  • Kumanda panosunda herhangi bir yere ve DIN rayına monte edilebilir
  • Kılavuz kızaklar yardımıyla Avrupa formatlı kartların (100 x 160 mm) sabit tutulması ve güvenli yerleşimi
  • Vidalı bağlantıyla problemsiz kablolama
  • PCB'nin sabit izole muhafazada güvenilir koruması
  • Bağlantı yuvası düşmeyi önler
  • Çıkarıcı kullanılarak PCB kolayca sökülür

19" soket dizileri

19 Çeşitli tiplerde 19  

Çeşitli tiplerde 19" soket dizileri

Arkada vida ve yay bağlantılı 19" soket dizilerimiz özellikle 19" raklarda kullanım için geliştirilmiştir. IEC/EN 60603-2 standardına uygundurlar.


Vida bağlantılı 19" soket dizileri
Bu soket dizileri D ve F tipi 32-kut. pin dizilerine uygundur:

  • SFLY soket dizileri: Açılı klemens düzenine sahip Y şeklinde vidalı tip soket dizileri iletkenleri bağlarken daha iyi bir görüş sağlar.
  • FRONT-SFL soket dizileri: 2.5 mm2 iletken kesitine kadar önde vidalı bağlantılar


Yay bağlantılı 19" soket dizileri
Montaj ölçüleri ve etiketleme D32 tipinde 60603-2/EN 60603-2 gereksinimlerini karşılar.

  • FRONT-ZFL soket dizileri: 1.5 mm2'ye kadar tek ve çok telli iletkenler için kompakt yaylı teknoloji.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat