Ürün listesi Fiber optik montajı

Filtre

67 Sonuçlar

FO geçmeli konnektörler - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

PCF fiber için SCRJ konnektör seti, serbest montajlı, eğilmeye karşı korumalı 2 duplex hızlı montaj konnektöründen oluşur, çapı 2,9 mm olan tek tel için

FO kablosu - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET polimer fiber optik kablo, duplex 980μm/1000μm, yüksek ağırlık tasarımı, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, metre bazında satılır, erkek konnektör hariç

FO kablosu - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET polimer fiber kablo, duplex, 980/1000 μm, ağır çok esnek yapı, esnek kondüit uygulamaları için, metre cinsinden, konnektörsüz

FO kablosu - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF fiber optik kablosu, duplex 200 μm / 230 μm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için, tip B, PVC dış kılıf, fiş hariç metre bazında satılır

FO kablosu - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polimer fiber optik kablo, duplex 980μm/1000μm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için orta ağırlık versiyonu, erkek konnektör hariç metre bazında satılır

FO kablosu - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Polimer fiber optik kablo, duplex 980μm/1000μm, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için yüksek ağırlık versiyonu, erkek konnektör hariç metre bazında satılır

FO kablosu - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polimer fiber kablo, duplex 980/1000 μm, ağır yük, esnek kondüit uygulamaları için oldukça esnek, metre ile, konnektörsüz

Montaj aleti - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

PCF fiber kablolar için fiber temizleme aleti, pin ataması: F-SMA hızlı montaj konnektörlerinin montajı için F-SMA, PSM-PCF-KONFTOOL...'u tamamlar

FO kablosu - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Fiberglas kablo, duplex 50 μm/125 μm, metre bazında satılır, erkek konnektör hariç, sabit sistemlere ve makinelere tesisat için

FO kablosu - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Cam fiber kablo, duplex 50/125 μm, metre cinsinden, konnektörsüz, harici montaj için

67 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300