Każdy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Projektuj solidne sieci oparte na produktach o standardzie przemysłowym.
Niezawodne systemy ochrony wideo: zapewniamy wsparcie przy projektowaniu sieci danych i zasilania o najwyższej dyspozycyjności do wideomonitoringu.
Firma Phoenix Contact oferuje kompleksowe rozwiązania do monitoringu przemysłowego, od serwerów wideo po kamery, solidne i działające niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach. Nasza oferta obejmuje zintegrowane rozwiązania, np. Smart Camera Box czy indywidualne komponenty do szafy sterowniczej, które dopasowują się elastycznie do systemu wideomonitoringu.
Smart Camera Box w bezpieczny sposób łączy kamery monitoringu IP z serwerem wideo. W jednym kompaktowym urządzeniu połączone są funkcje tradycyjnych skrzynek przyłączeniowych wyposażonych w standardowe urządzenia na szynę DIN. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas projektowania i instalacji.
Zintegrowany adapter montażowy do montażu na ścianie i na słupku lub maszcie znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Liczne funkcje zarządzania i monitorowania zapewniają niezawodną pracę systemu telewizji dozorowej.
Jako alternatywne rozwiązanie do Smart Camera Box firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów przemysłowych w dziedzinie połączeń i komunikacji, przy użyciu których można stworzyć rozwiązanie pomiędzy kamerą a serwerem wideo dostosowane do potrzeb aplikacji.
"$pageName" na