Będziemy towarzyszyć Ci w drodze do zbudowania nowoczesnej, cyfrowej fabryki.
Tutaj dowiesz się, jak wygląda trzystopniowy plan wdrożenia nowoczesnego, cyfrowego systemu. Obejmuje to nowoczesną komunikację i optymalne procesy utrzymania ruchu w celu uniknięcia nieplanowanych przestojów. Przeglądy kontrolne i dokumentację prowadzi się w takich obiektach w sposób elektroniczny.
W pierwszym etapie należy przeanalizować istniejący stan swoich linii produkcyjnych. Ile lat ma używany układ sterowania oraz aparatura pomiarowa i regulacyjna? W związku z tym pojawi się pytanie o właściwy moment migracji.
Dowiedz się, w jaki sposób eksperci w dziedzinie automatyki mogą pomóc Ci w przejściu ze starego systemu na nowy. Dzięki starannej inwentaryzacji i konsultacjom zapewniamy najkrótsze czasy przestoju.
Kolejnym etapem po zmodernizowaniu układu sterowania i technologii AKPiA jest modernizacja wyposażenia obiektowego.
Połączenie inteligentnego oznakowania urządzeń z przemysłową siecią WLAN stanowi podstawę efektywnych procesów utrzymania ruchu, które można wdrażać stopniowo.
Jeśli na podstawie danych pomiarowych jest się w stanie wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości, można odpowiednio zaplanować ich usunięcie i związane z tym przestoje produkcji. W razie potrzeby można również przesunąć prace na dalszy termin.
Integracja usług internetowych umożliwia łatwe i bezpieczne generowanie wartości dodanej. Tutaj dowiesz się, jak to działa.
"$pageName" na