Tworzenie indywidualnych produktów do Twojego zastosowania Dostosuj swoje produkty do konstrukcji urządzenia lub opracuj je od podstaw. Możliwość indywidualizacji istniejących produktów lub zaprojektowania całkowicie nowego produktu. Nasze obudowy i techniki przyłączeniowe dają wiele możliwości konfiguracji przemysłowych urządzeń elektronicznych.

Tworzenie indywidualnych produktów przy użyciu konfiguratorów
Klient ogląda na ekranie wybór produktów

Indywidualne adaptacje rozwiązań przyłączeniowych

Poza produktami standardowymi firma Phoenix Contact oferuje wiele różnych indywidualnych adaptacji. Możliwości są naprawdę szerokie: różne wersje kolorystyczne, nadruki, oznaczniki, kodowania, obróbka mechaniczna, konfekcjonowanie i etykiety. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Pracownica Phoenix Contact i klient oglądają nowy produkt.

Realizacja indywidualnych produktów przy projektowaniu Twojego urządzenia

Masz szczególne wymagania i potrzebujesz nowego produktu dostosowanego do swoich potrzeb? Zapewniamy wsparcie poprzez certyfikowany proces projektowy, od pierwszych konsultacji i opracowania koncepcji, po produkcję seryjną i logistykę.

Klient konfiguruje modułowy terminal przyłączeniowy do PCB na ekranie laptopa

Konfiguratory dla producentów urządzeń

Phoenix Contact oferuje innowacyjny asortyment produktów i rozwiązań w dziedzinie elektrotechniki przemysłowej. Zainteresował Cię któryś z produktów i chcesz dostosować do swoich potrzeb? Liczne konfiguratory pomogą producentom urządzeń przy wyborze właściwego produktu lub odpowiedniego rozwiązania dla danej aplikacji oraz dopasowaniu go do swoich potrzeb.

Pracownik Phoenix Contact z symulacją termiczną na monitorze

Radiatory pasywne i symulacje termiczne do obudów do elektroniki

Miniaturyzacja pociąga za sobą coraz większą gęstość upakowania elementów elektronicznych. To z kolei wymaga wydajnego chłodzenia. Odprowadzanie ciepła w obudowach do elektroniki zapewniają indywidualne radiatory. Dzięki temu obudowy można stosować również w warunkach dużych obciążeń termicznych. Czy jako producent urządzeń potrzebujesz wsparcia w projektowaniu układu płytki drukowanej z wykorzystaniem symulacji termicznych? Skontaktuj się z nami.

Wiedza dla producentów urządzeń


Dwie ręce z ziemią, rośliną i produktem Phoenix Contact

Bioprodukty

Phoenix Contact opracowuje technologie i rozwiązania dla lepszej przyszłości. Ochrona klimatu i emisje środowiskowe, takie jak CO₂, są głównymi punktami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów są pierwsze produkty wykonane z bioplastiku.

E-paper
Wyjątkowe usługi dla producentów urządzeń

Na każdym etapie procesu projektowego Phoenix Contact oferuje wyjątkowe usługi, które wyróżniają nas na tle innych producentów. Poznaj nasze cyfrowe usługi, które ułatwią projektowanie urządzeń.

Otwórz e-paper
Pracownik Phoenix Contact i klientka oglądają model 3D złącza