Monitorowanie

Kontrola i zabezpieczenie procesów

Kontrola i zabezpieczenie procesów

Za pomocą naszych produktów do monitorowania można mieć zawsze parametry instalacji na widoku i szybko reagować na odchylenia.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Aparatura pomiarowa prądu i napięcia
    Przetwarzanie i pomiary

    Przetwornik do rejestracji stałych, przemiennych i odkształconych prądów i napięć.

  • Kontrola i diagnostyka
    Kontrola i diagnostyka

    Zawsze na bieżąco: nasze produkty i rozwiązania do kontroli i diagnostyki umożliwiają protokołowanie, obserwację i kontrolę przebiegów pracy poszczególnych podzespołów lub całych instalacji.

  • Pomiar energii i mocy
    Technika pomiaru energii i mocy

    Urządzenia pomiarowe, rejestratory, czujniki i liczniki do monitorowania energii w maszynach i instalacjach.

  • Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań
    Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań

    Komponenty i systemy służące temu, aby być szybko i niezawodnie poinformowanym — od diod LED stanu aż do interfejsu człowiek-maszyna.

Szukaj w Monitorowanie

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Za pomocą produktów do monitorowania i nadzoru firmy Phoenix Contact można kontrolować zgodną z przeznaczeniem pracę instalacji. Pozwala to na odpowiednio wczesne rozpoznanie usterek i interwencję, zanim dojdzie do awarii bądź uszkodzenia.

Korzyści

  • Rozpoznaj odchylenia ważnych parametrów instalacji odpowiednio wcześniej — dzięki przekaźnikom nadzorczym i różnicowoprądowym urządzeniom pomiarowym
  • Przekształcanie natężeń i napięć o wszystkich kształtach krzywych w analogowy sygnał normalny dzięki bogatej technice pomiaru natężenia i napięcia
  • Ponad 3000 przekładników prądowych do przetwarzania prądów o natężeniu do 4000 A na niskie prądy wtórne
  • Koszty energii pod kontrolą — za pomocą techniki pomiaru energii i mocy
  • Powiązana z miejscem analiza prądów piorunowych dzięki komunikacji online
  • Efektywne wykorzystanie energii słonecznej — dzięki kontroli ciągu ogniw fotowoltaicznych
  • Jednoznaczna informacja o stanach maszyn i instalacji dzięki modułowym kolumnom sygnalizacyjnym

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij