Bezpieczne podłączanie przewodów w kilku krokach bez specjalnych narzędzi – dzięki systemom instalacyjnym.
Przy użyciu naszych systemów instalacyjnych łatwo i elastycznie podłączysz przewody. Można je stosować do połączeń kablowych, komfortowego rozdziału zasilania lub kompaktowego przyłączania urządzeń. Solidne obudowy i wysoki stopień ochrony umożliwiają bezpieczne przesyłanie zasilania na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach wilgotnych.
System IPD (Installation Power Distribution) umożliwia podłączanie urządzeń, zapewniając stopień ochrony IP67 i odporność na trudne warunki otoczenia. Posiada przyłącze Push-in po stronie obiektu i urządzenia.Do podłączania przewodów po stronie urządzenia można stosować roboty, a po stronie obiektu przewody 3- do 5-żyłowe do 2,5 mm². System IPD opiera się na popularnych standardach przemysłowych i może być stosowany na zewnątrz oraz w miejscach wilgotnych.
Przepusty kablowe IPD posiadają przyłącze Push-in zarówno po stronie urządzenia, jak i po stronie obiektu. Przewód podłącza się bezpośrednio, bez konieczności otwierania urządzenia. Umożliwia to komfortowe podłączanie, również w miejscach trudno dostępnych
Od strony obiektu przewód przeciąga się przez tulejkę przepustu kablowego IPD. Następnie podłącza się go bezpośrednio do urządzenia. Na koniec wystarczy zatrzasnąć tulejkę i zapewnić odciążenie przewodu nakrętką – gotowe.
Dzięki przyłączu Push-in po stronie urządzenia do automatycznego podłączania elementów w urządzeniu można używać robotów. Przepusty kablowe nadają się zatem idealnie do lamp.
Przepusty kablowe IPD są dostępne również w wersji konfekcjonowanej z przewodami. Są gotowe do podłączenia, wystarczy podłączyć wolne końce przewodów.
Rozprowadzenie energii w warunkach przemysłowych nie musi być czasochłonne i skomplikowane. Dowodzi tego wytrzymały system instalacyjny IP68/IP69K QPD do mocy do 690 V/40 A. Dzięki sprawdzonemu przyłączu samonacinającemu IDC QUICKON przewody do 5 x 6,0 mm² podłącza się łatwo i szybko bez ściągania izolacji i bez specjalnych narzędzi. Do wyboru są przyłącza montowane na stałe lub wtykowe, co pozwala na tworzenie elastycznych rozwiązań do rozdziału energii. Przyłącza urządzenia można również wykonywać łatwo, bez konieczności otwierania urządzenia. Zapewnia to ochronę wrażliwej elektroniki przed wpływami otoczenia.
(1) Przepusty kablowe
Przepusty kablowe to dławnice kablowe podłączane od zewnątrz. Dzięki ich zastosowaniu nie trzeba otwierać urządzeń przy podłączaniu przewodów. Zapewnia to zachowanie stopnia ochrony podanego przez producenta.
(2) Łącznik przewodów
Łącznik przewodów służy do przedłużania przewodów i do napraw. W połączeniu ze złączem można go użyć do elastycznego połączenia.
(3) Złącze
Do szybkiej wymiany urządzenia – w razie prac serwisowych lub do instalacji z użyciem przewodów konfekcjonowanych – szczególnie przydatne jest złącze ze stykiem wyprzedzającym PE. Jest ono zabezpieczone przed niewłaściwym podłączeniem.
(4) Rozdzielacz typu T
Za pomocą kompaktowego rozdzielacza typu T można łatwo wykonać linię odgałęźną do odbiornika.
(5) Rozdzielacz typu H
Rozdzielacz typu H to kompaktowa, wytrzymała i szybka w instalacji skrzynka przyłączeniowa. Cztery przyłącza są połączone ze sobą równolegle i umożliwiają dodatkowo zastosowanie jako rozdzielacz gwiazdowy.
Szybkozłącze QUICKON jest oparte na technice przyłącza samonacinającego IDC i zostało stworzone do zastosowań, w których trzeba na miejscu przyłączać przewody okrągłe i przewody AS-i. Połączenie można rozłączyć w każdej chwili, a komponentów można używać wielokrotnie. W tym systemie przyłączeniowym przewód wielożyłowy podłącza się w zaledwie kilku krokach! Szybkozłącze tworzy połączenie i zapewnia odciążenie naciągu automatycznie w momencie dokręcenia styku. Dzięki szybkiej i prostej obsłudze szybkozłącza QUICKON czas podłączania skraca się nawet o 80%.
Złącza okrągłe serii PRC nadają się optymalnie do kompaktowego i bezpiecznego przesyłania zasilania w budynkach i zastosowaniach zewnętrznych. Dzięki wytrzymałości do 2000 cykli wtykania i wodoszczelności wzdłużnej IP X5 w stanie niepodłączonym system jest wyjątkowo trwały i solidny. Gniazda, złącza łączące i złącza obiektowe oferują liczne możliwości przyłączeniowe do niemal każdego zastosowania do podłączenia urządzeń lub rozprowadzania zasilania. Dodatkową elastyczność zapewniają liczne akcesoria, np. kodowanie kolorystyczne i wersje indywidualne.
Gniazda konfekcjonowane oraz do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczny i komfortowy montaż na urządzeniu. Dostępne są wersje do montażu przedniego lub tylnego, z przyłączem śrubowym i zaciskowym, kątowe lub proste. PlugPlay w urządzeniu oszczędza czas i zasoby.
Złącza okrągłe serii PRC umożliwiają niezawodne połączenia w budynkach, obiektach przemysłowych i na zewnątrz. Dzięki wykonaniu z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, wysokiemu stopniowi ochrony oraz odporności na udary złącza te mogą przesyłać wysokie prądy nawet w trudnych warunkach otoczenia.
Kątowe złącza okrągłe serii PRC zapewniają większą elastyczność przy podłączaniu urządzeń. System modułowy umożliwia wysokość różnorodność wersji przy niewielkich zapasach magazynowych. Montaż odbywa się poprzez 3- lub 5-pinowe głowice z przyłączem śrubowym ze stykiem męskim lub żeńskim.
Instalacje w obiektach przemysłowych i urządzeniach infrastrukturalnych
Rozległe obiekty przemysłowe i urządzenia infrastrukturalne stawiają wysokie wymagania w stosunku do stosowanych komponentów. Nasze systemy instalacyjne oferują elastyczne i wytrzymałe rozwiązania do kompleksowego rozprowadzania energii.
Przepusty kablowe do urządzeń
Komfortowy montaż złącza rozpoczyna się już na etapie projektowania urządzenia przez producenta. Przepusty kablowe systemów instalacyjnych mogą być montowane bezpośrednio w urządzeniu.
Rozwiązanie instalacyjne w rozległych instalacjach przemysłowych.
"$pageName" na