Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: jasnoszary, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm
Przepusty kablowe
Przepust kablowy, do złącza, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2+PE, M20, Pin, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, jasnoszary, kodowanie: P
Uchwyt kablowy, do szyny profilowanej
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 37, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: jasnoszary, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm
Uchwyt kablowy, do szyny profilowanej
Przepust kablowy, do złącza, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 4+PE, M25, Pin, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, szary, kodowanie: P
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 35, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: jasnoszary, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 17,6 mm
Przepust kablowy, do złącza, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2+PE, M20, Pin, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, czarny, kodowanie: P
Przepust kablowy, do złącza, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2+PE, M16, Gniazdo, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, szary, kodowanie: P
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Rodzina produktów: PRC 20, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 0,5 mm2, przekrój żyły maks.: 2,5 mm2, napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Możliwość regulacji dla odblokowania: 1. za pomocą narzędzia lub 2. ręcznie