UL Listed
ID dopuszczenia: E221474-20150513cUL Listed
ID dopuszczenia: E221474-20150513Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A | 12 - 10 |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E468743-20190809Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A |
UL Listed
ID dopuszczenia: E468743-20190809Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 32 A |
TÜV Rheinland
ID dopuszczenia: R 60168292 0001Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
ID dopuszczenia: R 60117908Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
ID dopuszczenia: R 60168255 0001Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |